카탈로그: HPC
생성됨: 16.03.2011
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
HPC
PWG 3.0 - Worm and wheel set - Bronze wheel - Module 3.0
HPC
Precision gears
Worm and wheel gearboxes
Worm and wheel 3.0 Mod
Steel worm and wheel
Wormwheels
Powered by
CAD모델 선택
{hpc/v6/worm_wheel/300/steel_bronze/wormwheel/pwg_30.prj},{NB=hpc_PWG3.0-24-1_S},{DET=S},{NBF=1},{NBD=24},{A1=56.00},{D=72},{DA=78},{DE=81},{A=14},{M=50},{J=0.139 - 0.045},{COPL=81.63},{INFO=INFO},{MOD=3.0}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
LINA
BOM
REF
Part number
ⁿ/ₐ
NBD
N° of teeth
ⁿ/ₐ
A1
Centers
[mm]
D
ØD
[mm]
DA
ØDA
[mm]
DE
ØDE
[mm]
A
[mm]
M
[mm]
J
Backlash
[mm]
COPL
[Nm]
HPC - PWG3.0-15-1
PWG3.0-15-1
15
42.50
45
51
54
12
35
0.117 - 0.038
33.19
HPC - PWG3.0-16-1
PWG3.0-16-1
16
44.00
48
54
57
12
35
0.117 - 0.038
37.27
HPC - PWG3.0-17-1
PWG3.0-17-1
17
45.50
51
57
60
12
35
0.137 - 0.048
41.57
HPC - PWG3.0-18-1
PWG3.0-18-1
18
47.00
54
60
63
12
35
0.137 - 0.048
46.08
HPC - PWG3.0-19-1
PWG3.0-19-1
19
48.50
57
63
66
12
35
0.137 - 0.048
51.73
HPC - PWG3.0-20-1
PWG3.0-20-1
20
50.00
60
66
69
12
35
0.137 - 0.048
56.73
HPC - PWG3.0-21-1
PWG3.0-21-1
21
51.50
63
69
72
14
50
0.139 - 0.045
63.06
HPC - PWG3.0-22-1
PWG3.0-22-1
22
53.00
66
72
75
14
50
0.139 - 0.045
68.57
HPC - PWG3.0-23-1
PWG3.0-23-1
23
54.50
69
75
78
14
50
0.139 - 0.045
74.28
HPC - PWG3.0-24-1
PWG3.0-24-1
24
56.00
72
78
81
14
50
0.139 - 0.045
81.63
HPC - PWG3.0-25-1
PWG3.0-25-1
25
57.50
75
81
84
14
50
0.139 - 0.045
87.85
HPC - PWG3.0-26-1
PWG3.0-26-1
26
59.00
78
84
87
14
50
0.139 - 0.045
94.28
HPC - PWG3.0-27-1
PWG3.0-27-1
27
60.50
81
87
90
14
50
0.139 - 0.045
101.79
HPC - PWG3.0-28-1
PWG3.0-28-1
28
62.00
84
90
93
14
50
0.139 - 0.045
108.68
HPC - PWG3.0-29-1
PWG3.0-29-1
29
63.50
87
93
96
16
65
0.139 - 0.045
116.77
HPC - PWG3.0-30-1
PWG3.0-30-1
30
65.00
90
96
99
16
65
0.139 - 0.045
124.12
HPC - PWG3.0-32-1
PWG3.0-32-1
32
68.00
96
102
105
16
65
0.139 - 0.045
139.41
HPC - PWG3.0-35-1
PWG3.0-35-1
35
72.50
105
111
114
16
65
0.139 - 0.045
163.81
HPC - PWG3.0-38-1
PWG3.0-38-1
38
77.00
114
120
123
16
65
0.139 - 0.045
196.49
HPC - PWG3.0-40-1
PWG3.0-40-1
40
80.00
120
126
129
16
65
0.139 - 0.045
215.50
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성