카탈로그: Hub City
생성됨: 18.12.2013
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Hub City
Motor Flange Kits - Accessories
Hub City
HERA
Accessories
Powered by
CAD모델 선택
{hubcityinc/hera/accessories/motor_flange_asmtab.prj},{NB=0259-00081},{PN=0259-00081},{MN=HERA45 KIT 182TC},{AS=N/A},{RATIO=N/A},{STYLE=N/A},{GT=N/A},{FS=N/A},{OD=N/A},{DESCRIPTION=HERA45 KIT, MOTOR FLANGE 182TC},{PT=RIGHT ANGLE},{PL=HERA},{IT=N/A},{ID=N/A},{OT=N/A},{SW=TBD},{G=182TC},{H=N/A},{H2=3.25},{I=N/A},{I2=8.76},{J=1/4 X 1/8},{K=7.250},{L=8.501/8.503},{M=1.125},{N=9.00},{O=17/32},{R=0.188},{PNS=8471404089},{PNSL=040792},{PNCA1=0223-07578},{PNCA2=0223-07580},{PNF=0253-01950},{PNSI=8742128154},{PNK=8471705149},{PPATH=motor_flange_kits/motor_flange_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
LINA
BOM
PN
Part No.
ⁿ/ₐ
MN
Model Number
ⁿ/ₐ
AS
Assembly Style
ⁿ/ₐ
RATIO
Ratio
ⁿ/ₐ
STYLE
Style
ⁿ/ₐ
GT
Gear Type
ⁿ/ₐ
FS
Frame Size
ⁿ/ₐ
OD
Output Diameter
[인치]
DESCRIPTION
Description
ⁿ/ₐ
PT
Product Type
ⁿ/ₐ
PL
Product Line
ⁿ/ₐ
IT
Input Type
ⁿ/ₐ
ID
Input Diameter
[인치]
OT
output Type
ⁿ/ₐ
SW
Shipping Wt.
[Lbs.]
G
ⁿ/ₐ
H
[인치]
H2
[인치]
I
[인치]
I2
[인치]
J
[인치]
K
[인치]
L
[인치]
M
[인치]
N
[인치]
O
[인치]
R
[인치]
0259-00079
0259-00079
HERA45 KIT 56C
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
HERA45 KIT, MOTOR FLANGE ...
RIGHT ANGLE
HERA
N/A
N/A
N/A
TBD
56C
2.25
N/A
7.57
N/A
3/16 X 3/32
5.875
4.501/4.503
0.625
6.63
13/32
0.188
0259-00080
0259-00080
HERA45 KIT 143TC
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
HERA45 KIT, MOTOR FLANGE ...
RIGHT ANGLE
HERA
N/A
N/A
N/A
TBD
143TC
2.25
N/A
7.57
N/A
3/16 X 3/32
5.875
4.501/4.503
0.875
6.63
13/32
0.188
0259-00081
0259-00081
HERA45 KIT 182TC
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
HERA45 KIT, MOTOR FLANGE ...
RIGHT ANGLE
HERA
N/A
N/A
N/A
TBD
182TC
N/A
3.25
N/A
8.76
1/4 X 1/8
7.250
8.501/8.503
1.125
9.00
17/32
0.188
0259-00108
0259-00108
HERA55 KIT 56C
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
HERA55 KIT, MOTOR FLANGE ...
RIGHT ANGLE
HERA
N/A
N/A
N/A
TBD
56C
2.25
N/A
9.00
N/A
3/16 X 3/32
5.875
4.501/4.503
0.625
6.5
13/32
0.188
0259-00109
0259-00109
HERA55 KIT 143TC
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
HERA55 KIT, MOTOR FLANGE ...
RIGHT ANGLE
HERA
N/A
N/A
N/A
TBD
143TC
2.25
N/A
9.00
N/A
3/16 X 3/32
5.875
4.501/4.503
0.875
6.5
13/32
0.188
0259-00110
0259-00110
HERA55 KIT 182TC
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
HERA55 KIT, MOTOR FLANGE ...
RIGHT ANGLE
HERA
N/A
N/A
N/A
TBD
182TC
N/A
3.25
N/A
10.00
1/4 X 1/8
7.250
8.501/8.503
1.125
9.00
17/32
0.188
0259-00111
0259-00111
HERA55 KIT 213TC
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
HERA55 KIT, MOTOR FLANGE ...
RIGHT ANGLE
HERA
N/A
N/A
N/A
TBD
213TC
N/A
3.25
N/A
10.00
5/16 X 5/32
7.250
8.501/8.503
1.375
9.00
17/32
0.188
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성