Welding Neck, Aluminium acc. to EN 754/755, EN AW 5754, PN10, DIN, sim. to DIN 2673
Huelsen
Necks
Necks Aluminium
Powered by
CAD모델 선택
{huelsen/6_bunde/1_aluminium/bunde_454.prj},{NB=4540044008840},{ARTNR=4540044008840},{DN=40},{D1=44.5},{S=4.0},{D3=58},{D4=88},{H1=40},{H3=12},{R=2},{H2=7},{AUS=DIN},{GEW=0.209},{PG=Bund},{PUG=Vorschweissbund},{NORM=i.A. DIN 2673},{WERK1=Aluminium},{WERK2=EN 754/755},{WERK3=EN AW 5754}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
LINA
BOM
ARTNR
Part number
ⁿ/ₐ
DN
NB
[mm]
D1
Outside Ø
[mm]
S
Wall Thickness
[mm]
D3
Outside Ø
[mm]
D4
Outside Ø
[mm]
H1
Height
[mm]
H3
Height
[mm]
R
Radius R ~
[mm]
H2
Shoulder
[mm]
AUS
Version
ⁿ/ₐ
GEW
Theoretical Weight [kg/Piece]
ⁿ/ₐ
BEZ
Article Indication
ⁿ/ₐ
PG
Product Group
ⁿ/ₐ
PUG
Product Sub-group
ⁿ/ₐ
NORM
Standard
ⁿ/ₐ
WERK
Primary Material
ⁿ/ₐ
4540014004035
4540014004035
10
14.0
2.0
22
40
35
10
2
6
DIN
0.040
Welding Neck, Aluminium a...
Necks
Welding Necks
sim. to DIN 2673
Aluminium, EN 754/755, EN...
4540020004535
4540020004535
15
20.0
3.0
28
45
35
10
2
6
DIN
0.052
Welding Neck, Aluminium a...
Necks
Welding Necks
sim. to DIN 2673
Aluminium, EN 754/755, EN...
4540025005840
4540025005840
20
25.0
3.0
35
58
40
12
2
6
DIN
0.093
Welding Neck, Aluminium a...
Necks
Welding Necks
sim. to DIN 2673
Aluminium, EN 754/755, EN...
4540030006840
4540030006840
25
30.0
4.0
40
68
40
12
2
6
DIN
0.127
Welding Neck, Aluminium a...
Necks
Welding Necks
sim. to DIN 2673
Aluminium, EN 754/755, EN...
4540038007840
4540038007840
32
38.0
4.0
50
78
40
12
2
6
DIN
0.166
Welding Neck, Aluminium a...
Necks
Welding Necks
sim. to DIN 2673
Aluminium, EN 754/755, EN...
4540044008840
4540044008840
40
44.5
4.0
58
88
40
12
2
7
DIN
0.209
Welding Neck, Aluminium a...
Necks
Welding Necks
sim. to DIN 2673
Aluminium, EN 754/755, EN...
4540057010245
4540057010245
50
57.0
4.0
70
102
45
14
2
8
DIN
0.304
Welding Neck, Aluminium a...
Necks
Welding Necks
sim. to DIN 2673
Aluminium, EN 754/755, EN...
4540108015850
4540108015850
100
108.0
5.0
122
158
50
16
2
12
DIN
0.687
Welding Neck, Aluminium a...
Necks
Welding Necks
sim. to DIN 2673
Aluminium, EN 754/755, EN...
4540133018850
4540133018850
125
133.0
6.0
148
188
50
18
3
12
DIN
0.978
Welding Neck, Aluminium a...
Necks
Welding Necks
sim. to DIN 2673
Aluminium, EN 754/755, EN...
4540159021250
4540159021250
150
159.0
6.0
172
212
50
18
3
12
DIN
1.115
Welding Neck, Aluminium a...
Necks
Welding Necks
sim. to DIN 2673
Aluminium, EN 754/755, EN...
4540216026855
4540216026855
200
216.0
7.5
230
268
55
20
3
16
DIN
1.754
Welding Neck, Aluminium a...
Necks
Welding Necks
sim. to DIN 2673
Aluminium, EN 754/755, EN...
4540267032060
4540267032060
250
267.0
6.3
282
320
60
22
3
16
DIN
2.456
Welding Neck, Aluminium a...
Necks
Welding Necks
sim. to DIN 2673
Aluminium, EN 754/755, EN...
4540318037060
4540318037060
300
318.0
7.1
332
370
60
22
3
16
DIN
2.907
Welding Neck, Aluminium a...
Necks
Welding Necks
sim. to DIN 2673
Aluminium, EN 754/755, EN...
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성