Z (DIN 46320-C4-Ms with multiperforated seal ring No. 7 with additional strain relief) Metr. - Miscellaneous cable glands
Hummel
Cable glands
Industrial cable glands
Miscellaneous cable glands
Z (DIN 46320-C4-Ms with multiperforated seal ring No. 7 with additional strain relief)
Metric
Powered by
CAD모델 선택
{hummel/kabelverschraubungen/industriekabelverschraubungen/sonstige_kabelver/z_din_46320_c4_ms_mad_7/metrisch/z_din_46320_c4_ms_mad_7_metr_asmtab.prj},{NB=Z 7 Metr 1.105.2016.52},{AG=M 20 x 1.5},{NDM=20.000},{KDM=18.160},{P=1.500},{NDMPG=22.500},{D1=10,5-15},{D1X=15.0},{GL=6.0},{GLX=6.000},{H=28.5},{HX=28.500},{SW=24/26},{SWX=24},{SWX2=26},{DT=-20 °C - 80 °C},{BN=1.105.2016.52},{BN1=1.105.2016.52},{BN2=1.105.2016.52},{VERS=2016},{VERS1=4},{DR=21.000},{S=1.500},{A=19.500},{B=9.500},{C=6.000},{F=23.800},{G=26.500},{HH=15.000},{I=17.500},{J=10.000},{K=12.500},{L=1.500},{PPATH=z_din_46320_c4_ms_mad_7_metr_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
BOM
AG
Thread
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
GL
[mm]
H
[mm]
SW
[mm]
BN
Order No.
ⁿ/ₐ
Z (DIN 46320-C4-Ms with m...
M 16 x 1.5
6,5-10
5.0
25.0
18/19
1.105.1600.52
Z (DIN 46320-C4-Ms with m...
M 20 x 1.5
7,5-12
6.0
26.0
22/22
1.105.2000.52
Z (DIN 46320-C4-Ms with m...
M 20 x 1.5
8,5-13,5
6.0
27.5
22/24
1.105.2013.52
Z (DIN 46320-C4-Ms with m...
M 20 x 1.5
10,5-15
6.0
28.5
24/26
1.105.2016.52
Z (DIN 46320-C4-Ms with m...
M 25 x 1.5
13-20
7.0
33.0
30/33
1.105.2500.52
Z (DIN 46320-C4-Ms with m...
M 32 x 1.5
19-28
8.0
36.0
40/42
1.105.3200.52
Z (DIN 46320-C4-Ms with m...
M 40 x 1.5
24-34
8.0
41.0
50/52
1.105.4000.52
Z (DIN 46320-C4-Ms with m...
M 50 x 1.5
34-40
9.0
45.0
58/59
1.105.5000.52
Z (DIN 46320-C4-Ms with m...
M 63 x 1.5
39-46
10.0
48.0
66/64
1.105.6300.52
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성