PRC - Gabelkopf nach ISO 8133
Hydropneu
Anbauteile
für Type 51 - ISO 8133
Powered by
CAD모델 선택
{hydropneu/anbauteile/fuer_type_51/gabelkopf_prc.prj},{NB=Gabelkopf PRC-25},{NR=PRC-25},{F=50.000},{KKT=M20x1,5},{KK=20.000},{KKI=18.376},{CK=20.000},{CM=30.000},{B5=50.000},{CL=62.000},{LE=32.000},{CE=60.000},{ER=29.000},{L1=32.000},{L2=85.000},{L3=34.000},{L4=12.000},{L5=11.000},{D1=18.000},{P=10.000},{G=16.000},{SW=8.000},{P1=1.500},{B1=2.000},{F1=11.000},{V=1.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
BOM
NR
Bestell-Nr.
ⁿ/ₐ
F
Nennkraft
[kN]
KKT
Gewinde
ⁿ/ₐ
CK
Durchmesser H9
[mm]
CM
Länge A16
[mm]
CL
Länge h16
[mm]
LE
Höhe
[mm]
CE
Höhe js13
[mm]
ER
Durchmesser
[mm]
Gabelkopf PRC-10
PRC-10
8.000
M10x1,25
10.000
12.000
26.000
14.000
32.000
12.000
Gabelkopf PRC-12
PRC-12
12.500
M12x1,25
12.000
16.000
34.000
19.000
36.000
17.000
Gabelkopf PRC-16
PRC-16
20.000
M14x1,5
14.000
20.000
42.000
19.000
38.000
17.000
Gabelkopf PRC-20
PRC-20
30.000
M16x1,5
20.000
30.000
62.000
32.000
54.000
29.000
Gabelkopf PRC-25
PRC-25
50.000
M20x1,5
20.000
30.000
62.000
32.000
60.000
29.000
Gabelkopf PRC-30
PRC-30
80.000
M27x2
28.000
40.000
83.000
39.000
75.000
34.000
Gabelkopf PRC-40
PRC-40
125.000
M33x2
36.000
50.000
103.000
54.000
99.000
50.000
Gabelkopf PRC-50
PRC-50
200.000
M42x2
45.000
60.000
123.000
57.000
113.000
53.000
Gabelkopf PRC-60
PRC-60
320.000
M48x2
56.000
70.000
143.000
63.000
126.000
59.000
Gabelkopf PRC-80
PRC-80
500.000
M64x3
70.000
80.000
163.000
83.000
168.000
78.000
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성