카탈로그: IAI
생성됨: 21.11.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
IAI
RCAW - RA4C
IAI
Water Resistant
RCAW
Powered by
CAD모델 선택
{iai/water_resistant/rcaw/rcaw_ra4c_asmtab.prj},{NB=RCAW-RA4C-I-20-12-50-A1-P-0},{SR=RCAW-RA4C},{XTYPE=3},{YTYPE2='20','20W','30','30W'},{ENTYPE=I},{YTYPE=20},{LBS=12},{ENTYPE2= 'I', 'Incremental', 'A', 'Absolute'},{S=50},{CON=A1},{CTYPE=1},{LTC=1},{SX=50,100,150,200,250,300},{OPTBRAKE=},{LPC=},{OPTIM=},{OPTIMX= '', 'No', '-FL', 'Flange', '-FT', 'Foot', '-TRF' , 'Trunnion (Front)', '-TRR', 'Trunnion (Rear)'},{OPTOCS=},{OPTKJ=},{OPTREV=},{LBS1='12','6','3'},{POR=0},{PPATH=rcaw_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
CNSORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
SP
Speed
[mm/sec]
PFH
Load Capacity: Horizontal
[kg]
PFV
Load Capacity: Vertical
[kg]
RCAW-RA4C-I-20-12-50-A1-P
RCAW-RA4C-I-20-12-50-A1-P
600
3
1
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성