카탈로그: ifm electronic
생성됨: 17.11.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
ifm electronic
CR1204 - Robuste HMI mit 64-Bit Multicore-Prozessoren
ifm electronic
Systems for mobile machines
250_030
250_030_010
250_030_010_001
Powered by
CAD모델 선택
{ifm_electronic/250/250_030/250_030_010/250_030_010_001/cr1204.prj},{NB=CR1204},{BN=CR1204},{NOCUPEROU=1},{PRICEQUANTITY=1},{QUANTITYMIN=1},{QUANTITYINT=1},{PREVIEW=../../../_pool_/a3/39/pc_cr1204ac_01.png},{PRODUKTFOTO=../../../_pool_/a3/39/pc_cr1204ac_01.png},{DESCRIPTIONSHORT=CR1204: Prozess- und Dialoggerät; Farbdisplay mit Touch-Funktion; 12\"; Displayau},{DESCLONG=Prozess- und Dialoggerät; Farbdisplay mit Touch-Funktion; 12\"; Displayauflösung 1280 x 800; Prozessor ARM Quad Core 64 Bit 1,2 GHz; Arbeitsspeicher 1 GByte RAM; Massenspeicher 8 GByte Flash; Ethernet; CAN; USB; Abmessungen 348,5 x 222,5 x 50,3 mm},{MANUNAME=ifm electronic gmbh},{DATASHEET=DATASHEET},{MANUTYPEDESC=ecomatDisplay/12\"/16:10/Touch},{ERPGRSUPPLIER=M4},{DELTIME=2.0}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
DESCRIPTIONSHORT
Kurzbeschreibung
ⁿ/ₐ
DESCLONG
Langbeschreibung
ⁿ/ₐ
BN
Bestellnummer
ⁿ/ₐ
MANUNAME
Name des Herstellers
ⁿ/ₐ
CR1204
CR1204: Prozess- und Dial...
Prozess- und Dialoggerät;...
CR1204
ifm electronic gmbh
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성