카탈로그: igus
생성됨: 19.03.2013
카탈로그의 특징:
german, english
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
igus
DryLin® SLT - Lead screw driven linear axes with reduced installation height
igus
DryLin®
Drive
Powered by
CAD모델 선택
{igus/drylin_lineargleitlager/antriebstechnik/slt_bb_asmtab.prj},{NB=SLT-BB-0412-ER-S0015RG-200-(100)},{ARTNR1=SLT-BB-0412},{INFO=INFO},{HUB=200},{SP=100},{ASP=R},{T=S0015RG},{MHUB=300},{FA=100},{FR=200},{DR=1000},{GS=1.5},{A=45},{AL=38},{H=20},{E1=15},{E2=20},{E3=30},{L=78},{L2=15},{D2=0},{HA=10},{SG=M3x7},{TK=6.5},{KTT=6},{TG=M3},{F=2.2},{LB=5.0},{LT=20.0},{D=13},{AS=11.0},{VER=1.000},{PPATH=assemblies/slt_bb_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
LINA
BOM
ARTNR
Part no.
ⁿ/ₐ
CNSMASSEXACT
Weight
[kg]
MHUB
Maximum stroke length
[mm]
ZGEW
Additional weight (per 100mm)
[kg]
FA
Max. static load-bearing capacity axial
[N]
FR
Max. static load-bearing capacity radial
[N]
DR
max. rpm
[1/min.]
GS
max. speed
[m/min.]
A
Width
[mm]
AL
Length
[mm]
H
Height
[mm]
E1
Width
[mm]
E2
Width
[mm]
E3
Width
[mm]
L
Length
[mm]
L2
Length
[mm]
D2
Diameter
ⁿ/ₐ
HA
Height
[mm]
SG
Thread
ⁿ/ₐ
TK
Length
[mm]
TG
Thread
ⁿ/ₐ
F
Height
[mm]
LB
Length
[mm]
LT
Diameter
[mm]
D
Diameter
[mm]
AS
Diameter
[mm]
SLT-BB-0412-ER-S0015RG-20...
SLT-BB-0412-ER-S0015RG-20...
0.270
300
0.06
100
200
1000
1.5
45
38
20
15
20
30
78
15
0
10
M3x7
6.5
M3
2.2
5.0
20.0
13
11.0
SLT-BB-0415-ER-S0030RG-20...
SLT-BB-0415-ER-S0030RG-20...
0.640
600
0.12
200
400
1000
3.0
58
45
30
19
25
35
89
17
12
15
M3x13
8.0
M5x15
2.8
6.5
22.0
17
16.0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성