카탈로그: igus
생성됨: 19.03.2013
카탈로그의 특징:
german, english
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
igus
DryLin® SLW-PT - Lead screw
igus
DryLin®
Drive
Powered by
CAD모델 선택
{igus/drylin_lineargleitlager/antriebstechnik/slw_pt_asmtab.prj},{NB=SLW-PT-1040-375(187.5)},{ARTNR1=SLW-PT-1040},{INFO=INFO},{HUB=375},{SP=187.5},{MHUB=750},{GKG=0.75},{ZKG=0.20},{FA=700},{FR=2000},{A=74},{AL=87},{H=29},{E1=60},{E2=60},{E3=74},{L=131},{HW=33.25},{F=3.25},{LT=22},{TK=11},{TS=6.8},{TG=M8},{TGN=8.000},{KTT=6.4},{D=10},{T=TR10 x 2},{L2=17},{D2=TR10 x 2},{HA=14.5},{VER=1},{PPATH=assemblies/slw_pt_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
LINA
BOM
ARTNR
Part no.
ⁿ/ₐ
CNSMASSEXACT
Weight
[kg]
FA
Max. static load capacity axial
[N]
FR
Max. static load capacity radial
[N]
A
Length
[mm]
AL
Length
[mm]
H
Height
[mm]
E1
Length
[mm]
E2
Length
[mm]
E3
Length
[mm]
L
Length
[mm]
HW
Height
[mm]
F
Length
[mm]
LT
Length
[mm]
TK
Length
[mm]
TS
Length
[mm]
TG
Thread
ⁿ/ₐ
KTT
Height
[mm]
D
Length
[mm]
T
Length
ⁿ/ₐ
L2
Length
[mm]
D2
Thread
ⁿ/ₐ
HA
Height
[mm]
SLW-PT-1040-375
SLW-PT-1040-375
1.500
700
2000
74
87
29
60
60
74
131
33.25
3.25
22
11
6.8
M8
6.4
10
TR10 x 2
17
TR10 x 2
14.5
SLW-BB-PT-1040-375
SLW-BB-PT-1040-375
1.850
500
2000
74
87
29
60
60
74
147
33.25
3.25
30
11
6.8
M8
6.4
10
TR10 x 2
17
TR10 x 2
14.5
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성