카탈로그: igus
생성됨: 19.03.2013
카탈로그의 특징:
german, english
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
igus
DryLin® ZLW-1040-LT - Belt drive – specialists
igus
DryLin®
Drive
Powered by
CAD모델 선택
{igus/drylin_lineargleitlager/antriebstechnik/zlw_1040_lt_asmtab.prj},{NB=ZLW-1040-02-LT-B-100-L-100(50,20,40)},{ARTNR1=ZLW-1040},{INFO=INFO},{VER=Kältekugellager},{B=B},{DS=L},{HUB=100},{SP=50},{X1=20},{X=40},{AL=100},{A=74},{H=45},{E2=60},{HC=22.5},{R=40},{F=1},{LT=52},{SG=M6},{HA=22},{LZ=27},{L2=20},{D2=10},{E=60},{AP=78},{LP=40},{DP=6.4},{N=5.2},{NBB=9.5},{NW=4.3},{NH=15.5},{T1=36},{T2=26.5},{D=5.0},{PPATH=assemblies/zlw_1040_lt_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
ARTNR
Part no.
ⁿ/ₐ
VER
Guidebearing
ⁿ/ₐ
A
Width
[mm]
H
Height
[mm]
E2
Width
[mm]
L
Length
[mm]
HC
Height
[mm]
E3
Length
[mm]
R
Width
[mm]
F
Height
[mm]
LT
Length
[mm]
SG
Thread
ⁿ/ₐ
HA
Height
[mm]
LZ
Length
[mm]
L2
Width
[mm]
D2
Diameter
[mm]
E
Width
[mm]
AP
Width
[mm]
LP
Length
[mm]
DP
Diameter
[mm]
N
Height
[mm]
NBB
Height
[mm]
NW
Width
[mm]
NH
Height
[mm]
T1
Width
[mm]
T2
Height
[mm]
D
Diameter
[mm]
ZLW-1040-02-LT-B-100-L-10...
ZLW-1040-02-LT-B-100-L-10...
steel ball bearing
74
45
60
204
22.5
87
40
1
52
M6
22
27
20
10
60
78
40
6.4
5.2
9.5
4.3
15.5
36
26.5
5.0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성