카탈로그: igus
생성됨: 19.03.2013
카탈로그의 특징:
german, english
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
igus
RJUM-02 - Linear Plain Bearing, mm
igus
DryLin®
R - Linear Plain Bearings
Powered by
CAD모델 선택
{igus/drylin_lineargleitlager/r_runde_wellen_schnell_leise/rjum_02_asmtab.prj},{NB=RJUM-02-16},{INFO=INFO},{AUS=JUM-02},{AUS1= 'JUM-02', 'Standard', 'XUM-02', 'Für hohe Temperaturen', 'JUM-12' , 'Mit reduziertem Lagerspiel'},{CNSMASSEXACT=17},{W=16},{WT=16},{AB=24},{TOL=0.030 - 0.088},{PMAX1=1200},{PMAX2=8400},{D1=16},{D2=24},{B=30},{PPATH=assemblies/rjum_02_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
BOM
ARTNR
Part no.
ⁿ/ₐ
CNSMASSEXACT
Weight
[g]
W
Shaft Ø
[mm]
AB
Housing Bore
[mm]
TOL
Tolerance Bearing Inner Diameter
[mm]
PMAX1
Pmax. Dynamic Load P = 5 MPa
[N]
PMAX2
Pmax. Static Load P = 35 MPa
[N]
D1
Diameter
[mm]
D2
Diameter
[mm]
B
Length
[mm]
RJZM-02-06
RJZM-02-06
4
6
12
0.032 - 0.070
600
4200
6
12
22
RJZM-02-08
RJZM-02-08
6
8
15
0.032 - 0.070
650
4550
8
15
24
RJUM-02-10
RJUM-02-10
8
10
17
0.030 - 0.088
650
4550
10
17
26
RJUM-02-12
RJUM-02-12
10
12
19
0.030 - 0.088
840
5880
12
19
28
RJUM-02-16
RJUM-02-16
17
16
24
0.030 - 0.088
1200
8400
16
24
30
RJUM-02-20
RJUM-02-20
18
20
28
0.030 - 0.091
1500
10500
20
28
30
RJUM-02-25
RJUM-02-25
42
25
35
0.030 - 0.091
2500
17500
25
35
40
RJUM-02-30
RJUM-02-30
56
30
40
0.040 - 0.110
3750
26250
30
40
50
RJUM-02-40
RJUM-02-40
113
40
52
0.040 - 0.115
6000
42000
40
52
60
RJUM-02-50
RJUM-02-50
147
50
62
0.050 - 0.130
8750
61250
50
62
70
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
RJUM-01 - Liner Plain Bearing, mm
igus
20.07.2021
DryLin® SHT - Basic
igus
12.09.2022
iglidur® X - type S - Sleeve bearings, inch sizes
igus
30.01.2024
FJUM-02 - Square Flange, mm
igus
12.09.2022
RJIP-01 - Vollkunststofflager, inch, präzise
igus
20.07.2021
AWM - Precision Aluminium Shaft, mm
igus
12.09.2022
RQA - Quad Block, closed, mm
igus
12.09.2022
RJUMT-05 - Tandem Housing Bearing, mm
igus
12.09.2022
FJUMT-01 - Tandem Flange, Round, mm
igus
12.09.2022
OJUM-01 - Linear Plain Bearing, mm
igus
12.09.2022
PTGSG-Z - Trapezoidal lead screws with pin
igus
13.09.2022
SLS - Lead screw support with ball bearings
igus
13.09.2022
RJUME-05 - Pillow Block, mm
igus
12.09.2022
RJUM-03 - Linear Plain Bearing, mm
igus
20.07.2021
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성