카탈로그: igus
생성됨: 19.03.2013
카탈로그의 특징:
german, english
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
igus
RJUM-06-LL - Floating Pillow Block, mm
igus
DryLin®
R - Linear Plain Bearings
Powered by
CAD모델 선택
{igus/drylin_lineargleitlager/r_runde_wellen_schnell_leise/rjum_06_ll_asmtab.prj},{NB=RJUM-06-20-LL},{INFO=INFO},{AUS=JUM-06},{AUS1= 'JUM-06', 'Standard', 'XUM-06', 'Für hohe Temperaturen', 'JUM-16' , 'Mit reduziertem Lagerspiel'},{CNSMASSEXACT=0.13},{W=20},{TOL=0.030 - 0.091},{PMAX=2100},{D1=20},{H=25},{H1=41},{A=60},{E1=45},{E2=32},{S1=M 8},{S1NDM=8},{L=45},{A1=32},{A2=19},{H2=7},{H3=12.5},{PPATH=assemblies/rjum_06_ll_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
LINA
BOM
ARTNR
Part no.
ⁿ/ₐ
CNSMASSEXACT
Weight
[kg]
W
Shaft Ø
[mm]
TOL
Tolerance Bearing Inner Diameter
[mm]
PMAX
Pmax. Static or Dynamic
[N]
D1
Diameter
[mm]
H
Height
[mm]
H1
Height
[mm]
A
Width
[mm]
E1
Length
[mm]
E2
Length
[mm]
S1
Thread
ⁿ/ₐ
L
Length
[mm]
A1
Length
[mm]
A2
Length
[mm]
H2
Height
[mm]
H3
Height
[mm]
RJUM-06-12-LL
RJUM-06-12-LL
0.05
12
0.030 - 0.088
560
12
18
28
43
32
23
M 5
32
20
13
6
11.0
RJUM-06-16-LL
RJUM-06-16-LL
0.08
16
0.030 - 0.088
920
16
22
35
53
40
26
M 6
36
26
15
7
11.0
RJUM-06-20-LL
RJUM-06-20-LL
0.13
20
0.030 - 0.091
2100
20
25
41
60
45
32
M 8
45
32
19
7
12.5
RJUM-06-25-LL
RJUM-06-25-LL
0.28
25
0.030 - 0.091
3550
25
30
50
78
60
40
M 10
58
40
23
9
15.0
RJUM-06-30-LL
RJUM-06-30-LL
0.43
30
0.040 - 0.110
5300
30
35
59
87
68
45
M 10
68
48
28
10
15.0
RJUM-06-40-LL
RJUM-06-40-LL
0.85
40
0.040 - 0.115
8000
40
45
76
108
86
58
M 12
80
62
80
20
20.0
RJUM-06-50-LL
RJUM-06-50-LL
1.55
50
0.050 - 0.130
12500
50
50
89
132
108
50
M 16
100
78
100
24
24.0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
RJUM-06 - Standard Pillow Block, mm
igus
12.09.2022
SLS - Lead screw support blocks
igus
13.09.2022
WFRM - Trapezoidal Lead Screw Nuts
igus
13.09.2022
WAF - Shaft End Block, mm
igus
12.09.2022
DryLin® SLWE-BB - With ball bearing lead screw supports
igus
12.09.2022
J350SRM - Lead screw nuts
igus
13.09.2022
iglidur® A200 - type F - Flange bearings, inch sizes
igus
30.01.2024
Tiewrap plates - Option 3: Clip-on tiewrap plates for opening or fixed cros...
igus
19.01.2021
CFX12 | Multi-clamps, universal strain relief - Stacker saddles - single pa...
igus
19.02.2024
iglidur® H - type S - Sleeve bearings, metric sizes
igus
30.01.2024
WAC - Shaft End Block, Compact Design, mm
igus
12.09.2022
EWMR - EWMS - Stainless Steel 1.4301 (EWMR) or 1.4571 Soft Stainless Steel ...
igus
12.09.2022
WSLM - Trapezoidal Lead Screw Nuts
igus
13.09.2022
DryLin® TWBM - Manual clamping with high holding strength
igus
06.06.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성