카탈로그: igus
생성됨: 19.03.2013
카탈로그의 특징:
german, english
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
igus
TJUM-03 - Linear Plain Bearing, mm
igus
DryLin®
R - Linear Plain Bearings
Powered by
CAD모델 선택
{igus/drylin_lineargleitlager/r_runde_wellen_schnell_leise/tjum_03_asmtab.prj},{NB=TJUM-03-20},{INFO=INFO},{AUS=03},{CNSMASSEXACT=44},{W=20},{TOL=0.030 - 0.103},{PMAX1=2250},{PMAX2=15750},{D1=20},{D2=32},{B=44.8},{B1=31.5},{S=1.60},{DN=29.6},{DS=31.5},{DO=26.4},{O=2.86},{E=10.0},{R=50},{PPATH=assemblies/tjum_03_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
ARTNR
Part no.
ⁿ/ₐ
CNSMASSEXACT
Weight
[g]
W
Shaft Ø
[mm]
TOL
Tolerance Bearing Inner Diameter
[mm]
PMAX1
Pmax. Dynamic Load P = 5 MPa
[N]
PMAX2
Pmax. Static Load P = 35 MPa
[N]
D1
Diameter
[mm]
D2
Diameter
[mm]
B
Length
[mm]
B1
Length
[mm]
S
Length
[mm]
DN
Diameter
[mm]
DS
Diameter
[mm]
DO
Diameter
[mm]
O
Length
[mm]
E
Length
[mm]
R
Radius
[mm]
TJUM-03-10
TJUM-03-10
11
10
0.030 - 0.092
725
5075
10
19
28.9
21.8
1.30
17.5
18.5
15.4
1.86
5.0
13
TJUM-03-12
TJUM-03-12
17
12
0.030 - 0.097
960
6720
12
22
31.9
22.8
1.30
20.5
21.5
18.4
1.86
6.0
18
TJUM-03-16
TJUM-03-16
23
16
0.030 - 0.097
1440
10080
16
26
35.9
24.9
1.30
24.2
25.5
20.4
2.86
8.0
32
TJUM-03-20
TJUM-03-20
44
20
0.030 - 0.103
2250
15750
20
32
44.8
31.5
1.60
29.6
31.5
26.4
2.86
10.0
50
TJUM-03-25
TJUM-03-25
92
25
0.030 - 0.103
3625
25375
25
40
57.8
44.1
1.85
36.5
39.5
34.4
2.86
12.5
39
TJUM-03-30
TJUM-03-30
145
30
0.040 - 0.124
5100
35700
30
47
67.8
52.1
1.85
43.5
46.0
41.4
2.86
15.0
57
TJUM-03-40
TJUM-03-40
311
40
0.040 - 0.124
8000
56000
40
62
79.8
60.9
2.15
57.8
61.0
56.4
2.86
20.0
100
TJUM-03-50
TJUM-03-50
542
50
0.050 - 0.146
12500
87500
50
75
99.8
78.0
2.65
70.5
74.0
69.4
2.86
25.0
157
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
RJUM-01 - Liner Plain Bearing, mm
igus
20.07.2021
RJUM-06-LL - Floating Pillow Block, mm
igus
12.09.2022
DryLin® SHT - Basic
igus
12.09.2022
iglidur® X - type S - Sleeve bearings, inch sizes
igus
30.01.2024
OJUM-01 - Linear Plain Bearing, mm
igus
12.09.2022
DryLin® SHT-BB - Linearmodule mit Kugelgelagerter Spindel
igus
12.09.2022
iglidur® A500 - type S - Sleeve bearings, metric sizes
igus
30.01.2024
iglidur® L250 - type F - Flange bearings, metric sizes
igus
30.01.2024
Double Flange Bearing - press and plug
igus
30.01.2024
iglidur® W300 - type T - Thrust washer, metric sizes
igus
30.01.2024
iglidur® Z - type F - Flange bearings, metric sizes
igus
30.01.2024
iglidur® Z - type T - Thrust washer, metric sizes
igus
30.01.2024
iglidur® A200 - type T - Thrust washer, inch sizes
igus
30.01.2024
iglidur® J - type F - Flange bearings, inch sizes
igus
30.01.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성