카탈로그: igus
생성됨: 19.03.2013
카탈로그의 특징:
german, english
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
igus
DryLin® TK-01 - Adjustable clearance | mm
igus
DryLin®
T - Linear-Gleitführung
Powered by
CAD모델 선택
{igus/drylin_lineargleitlager/t_linear_gleitfuehrung/tk_01_asmtab.prj},{NB=TK-01-20-1, 100 (0,0,)},{ARTNR1=TK-01-20},{INFO=INFO},{MB=},{ANZ=1},{L=100},{LG=},{LR=},{PL=0},{PL2=0},{LMAX=4000},{A=20},{C4=60},{C5MIN=20},{C5MAX=49.5},{C6MIN=20},{C6MAX=49.5},{H=19.0},{H1=12.3},{K1=M5},{B=31},{LY=22570},{LZ=11520},{WBY=1456},{WBZ=1067},{HH=30},{AA=63},{C=87},{A1=21.5},{A2=53},{C1=61},{C2=40},{C3=10},{H1H=5.0},{H5=19.8},{K2=M6},{ANZM=2.5},{K3=M5},{DIFF=87.000},{GEW1=1.000},{GEW2=0.190},{VERS=2.000},{PPATH=assemblies/tk_01_asmtpl.prj},{CAR2=87.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
ARTNR
Part no.
ⁿ/ₐ
CNSMASSEXACT
Weight
[kg]
LMAX
Length max.
[mm]
A
Length
[mm]
C4
Length
[mm]
C5MIN
Length min.
[mm]
C5MAX
Length max.
[mm]
C5
Length
[mm]
C6MIN
Length min.
[mm]
C6MAX
Length max.
[mm]
C6
Length
[mm]
H
Height
[mm]
H1
Height
[mm]
K1
for Screw DIN 912
ⁿ/ₐ
B
Length
[mm]
LY
[mm^4]
LZ
[mm^4]
WBY
[mm^3]
WBZ
[mm^3]
HH
Height
[mm]
AA
Length
[mm]
C
Length
[mm]
A1
Length
[mm]
A2
Length
[mm]
C1
Length
[mm]
C2
Length
[mm]
C3
Length
[mm]
H1H
Height
[mm]
H5
Height
[mm]
K2
Thread
ⁿ/ₐ
ANZM
Torque Max.
[Nm]
K3
for Screw DIN 912
ⁿ/ₐ
TK-01-15-1, 100
TK-01-15-1, 100
0.170
4000
15
60
20
49.5
20.0
20
49.5
20.0
15.5
10.0
M4
22
6440
4290
585
488
24
47
74
16.0
38
50
30
9
4.0
16.0
M5
1.5
M4
TK-01-20-1, 100
TK-01-20-1, 100
0.290
4000
20
60
20
49.5
20.0
20
49.5
20.0
19.0
12.3
M5
31
22570
11520
1456
1067
30
63
87
21.5
53
61
40
10
5.0
19.8
M6
2.5
M5
TK-01-25-1, 100
TK-01-25-1, 100
0.420
4000
23
60
20
49.5
20.0
20
49.5
20.0
21.5
13.8
M6
34
34700
19300
2041
1608
36
70
96
23.5
57
68
45
11
5.0
24.8
M8
6.0
M6
TK-01-30-1, 120
TK-01-30-1, 120
0.728
4000
28
80
20
59.5
20.0
20
59.5
20.0
26.0
15.8
M8
40
70040
40780
3502
2832
42
90
109
31.0
72
79
52
12
6.5
27.0
M10
15.0
M8
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성