카탈로그: igus
생성됨: 19.03.2013
카탈로그의 특징:
german, english
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
igus
DST-JFRM-LC-0001 - Lead screw nuts
igus
DryLin®
Trapezoidal
Powered by
CAD모델 선택
{igus/drylin_lineargleitlager/trapezgewindemutter/dst_jfrm_lc_0001.prj},{NB=DST-JFRM-LC-0001-DS6.35X25.4},{ARTNR=DST-JFRM-LC-0001-DS6.35X25.4},{INFO=INFO},{TR=DS6.35x25.4},{D1=6.35},{P=25.40},{D2=10},{D3=28.5},{D4=22.2},{D5=3.7},{B1=20.9},{B2=4.1},{F=40},{LM=0,005-0,02},{D7=8.260},{D7X=8.250},{R=2.500},{R2=0.750},{L=3}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
BOM
ARTNR
Part no.
ⁿ/ₐ
TR
Thread D1 x P
ⁿ/ₐ
D1
Diameter
[mm]
D2
Diameter
[mm]
D3
Diameter
[mm]
D4
Diameter
[mm]
D5
Diameter
[mm]
B1
Length
[mm]
B2
Length
[mm]
F
Max. static F
[N]
LM
Max. idling torque (with one O ring)
ⁿ/ₐ
DST-JFRM-LC-0001-DS6.35X2...
DST-JFRM-LC-0001-DS6.35X2...
DS6.35x2.54
6.35
10
28.5
22.2
3.7
20.9
4.1
40
0,005-0,02
DST-JFRM-LC-0001-DS6.35X5...
DST-JFRM-LC-0001-DS6.35X5...
DS6.35x5.08
6.35
10
28.5
22.2
3.7
20.9
4.1
40
0,005-0,02
DST-JFRM-LC-0001-DS6.35X1...
DST-JFRM-LC-0001-DS6.35X1...
DS6.35x12.7
6.35
10
28.5
22.2
3.7
20.9
4.1
40
0,005-0,02
DST-JFRM-LC-0001-DS6.35X2...
DST-JFRM-LC-0001-DS6.35X2...
DS6.35x25.4
6.35
10
28.5
22.2
3.7
20.9
4.1
40
0,005-0,02
DST-JFRM-LC-0001-DS8X10
DST-JFRM-LC-0001-DS8X10
DS8x10
8.00
16
38.1
28.3
5.2
28.3
4.8
75
0,01-0,03
DST-JFRM-LC-0001-DS8X15
DST-JFRM-LC-0001-DS8X15
DS8x15
8.00
16
38.1
28.3
5.2
28.3
4.8
75
0,01-0,03
DST-JFRM-LC-0001-DS10X12
DST-JFRM-LC-0001-DS10X12
DS10x12
10.00
16
38.1
28.3
5.2
28.3
4.8
75
0,01-0,03
DST-JFRM-LC-0001-DS10X25
DST-JFRM-LC-0001-DS10X25
DS10x25
10.00
16
38.1
28.3
5.2
28.3
4.8
75
0,01-0,03
DST-JFRM-LC-0001-DS10X50
DST-JFRM-LC-0001-DS10X50
DS10x50
10.00
16
38.1
28.3
5.2
28.3
4.8
75
0,01-0,03
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성