카탈로그: igus
생성됨: 19.03.2013
카탈로그의 특징:
german, english
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
igus
W300FRI-02 - Trapezoidal lead screw nuts with flange
igus
DryLin®
Trapezoidal
Powered by
CAD모델 선택
{igus/drylin_lineargleitlager/trapezgewindemutter/w300fri_02.prj},{NB=W300FRI-02-1/2-10},{ARTNR=W300FRI-02-1/2-10},{INFO=INFO},{TR=1/2-10},{D1=1/2},{D1X=0.500},{P=10.0},{D2=1.125},{D3=1.880},{D4=1.500},{D5=0.240},{B1=1.380},{B2=0.500},{SW=1.125},{FT=627},{F=2508}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
BOM
ARTNR
Part no.
ⁿ/ₐ
TR
Thread D1 x P
ⁿ/ₐ
D1
Diameter
[인치]
D2
Diameter
[인치]
D3
Diameter
[인치]
D4
Diameter
[인치]
D5
Diameter
[인치]
B1
Length
[인치]
B2
Length
[인치]
SW
Width across flats
[인치]
FT
Effective supporting surface
[mm2]
F
Max. stat. F axial
[N]
W300FRI-02-1/4-16
W300FRI-02-1/4-16
1/4-16
1/4
0.500
1.000
0.750
0.130
0.500
0.200
0.500
111
444
W300FRI-02-3/8-20
W300FRI-02-3/8-20
3/8-20
3/8
1.000
1.630
1.310
0.200
1.000
0.380
1.000
354
1416
W300FRI-02-3/8-12
W300FRI-02-3/8-12
3/8-12
3/8
1.000
1.630
1.310
0.200
1.000
0.380
1.000
338
1352
W300FRI-02-3/8-10
W300FRI-02-3/8-10
3/8-10
3/8
1.000
1.630
1.310
0.200
1.000
0.380
1.000
329
1316
W300FRI-02-1/2-10
W300FRI-02-1/2-10
1/2-10
1/2
1.125
1.880
1.500
0.240
1.380
0.500
1.125
627
2508
W300FRI-02-5/8-8
W300FRI-02-5/8-8
5/8-8
5/8
1.125
1.880
1.500
0.240
1.380
0.500
1.125
784
3136
W300FRI-02-3/4-10
W300FRI-02-3/4-10
3/4-10
3/4
1.125
1.880
1.500
0.240
1.380
0.500
1.125
975
3900
W300FRI-02-3/4-6
W300FRI-02-3/4-6
3/4-6
3/4
1.125
1.880
1.500
0.240
1.380
0.500
1.125
929
3716
W300FRI-02-1-10
W300FRI-02-1-10
1-10
1
1.500
2.500
2.000
0.280
1.750
0.590
1.500
1323
5292
W300FRI-02-1-5
W300FRI-02-1-5
1-5
1
1.500
2.500
2.000
0.280
1.750
0.590
1.500
1254
5016
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성