카탈로그: igus
생성됨: 19.03.2013
카탈로그의 특징:
german, english
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
igus
Double rail, round
igus
DryLin®
W - Flexible Linear Guide System
Individual parts
Powered by
CAD모델 선택
{igus/drylin_lineargleitlager/w_gestaltungsspielraum/einzelteile/fuehrungsschienen.prj},{NB=WS-10-120-200(40,1)},{ARTNO=WS-10-120},{INFO=INFO},{FORM=o},{L=200},{SCHIENEN=1},{C5=40},{LMAX=4000},{H=18},{DA=10},{DI=0.0},{AA=120},{BB=120},{HH=5.5},{H1=5.5},{H2=24.0},{HH2=9.0},{G1=30.0},{G2=20.0},{AA1=80.0},{C4=120},{C5MIN=20},{C5MAX=79.5},{C6MIN=20},{C6MAX=79.5},{K1=M6},{K1D=6.6},{LY=1303000},{LZ=7100},{WBY=20000},{WBZ=720},{CTRL=6},{MASS=2.02}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
ARTNR
Part no.
ⁿ/ₐ
FORM
Form
ⁿ/ₐ
C6
Length
[mm]
CNSMASSEXACT
Weight
[kg]
DA
Length
[mm]
DI
Diameter
[mm]
AA
Width
[mm]
BB
Width
[mm]
HH
Height
[mm]
H1
Height
[mm]
HH2
Height
[mm]
C4
Length
[mm]
C5MIN
Length
[mm]
C5MAX
Length
[mm]
C6MIN
Length
[mm]
C6MAX
Length
[mm]
K1
for screw DIN 912
ⁿ/ₐ
K1D
[mm]
LY
[mm^4]
LZ
[mm^4]
WBY
[mm^3]
WBZ
[mm^3]
WS-10-40-200
WS-10-40-200
o
40.0
0.200
10
0.0
40
40
5.5
5.5
9.0
120
20
79.5
20
79.5
M6
6.6
91000
5100
3600
590
WS-10-80-200
WS-10-80-200
o
40.0
0.300
10
0.0
74
74
5.5
5.5
9.0
120
20
79.5
20
79.5
M6
6.6
388000
6100
9200
650
WS-10-120-200
WS-10-120-200
o
40.0
0.404
10
0.0
120
120
5.5
5.5
9.0
120
20
79.5
20
79.5
M6
6.6
1303000
7100
20000
720
WS-16-60-200
WS-16-60-200
o
40.0
0.392
16
8.0
54
58
7.5
3.5
14.0
120
20
79.5
20
79.5
M8
8.6
367600
26100
9900
1900
WS-20-80-200
WS-20-80-200
o
40.0
0.660
20
10.2
74
82
9.5
4.5
20.0
120
20
79.5
20
79.5
M8
8.6
1080000
78700
21000
4000
WS-25-120-200
WS-25-120-200
o
25.0
1.160
25
14.0
120
131
11.5
5.5
25.0
150
25
99.5
25
99.5
M10
11.0
4867000
215000
62400
8500
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성