카탈로그: igus
생성됨: 19.03.2013
카탈로그의 특징:
german, english
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
igus
Stainless steel linear slide system V4A, single - Dimensions Ø: 10 mm
igus
DryLin®
W - Flexible Linear Guide System
Powered by
CAD모델 선택
{igus/drylin_lineargleitlager/w_gestaltungsspielraum/v4a_einzeln_asmtab.prj},{NB=WS-20-ES-FG, 160 / 2x WJUM-01-20-ES-FG (0 0)},{INFO=INFO},{L=160},{TEMP=1},{PL=0},{PL2=0},{DA=20},{LMAX=3000},{A=27},{H=16},{H2=20},{G2=21},{C4=120},{C5MIN=20},{C5MAX=79.5},{C6MIN=20},{C6MAX=79.5},{K1=M8},{H1=8},{LY=7854},{LZ=7854},{WBY=785},{WBZ=785},{HH=36},{BB=42.5},{C1=45},{C3=27},{G1=38},{A3=9},{A1=30},{K2=M8},{K3=M6},{COY=11000},{COZP=11000},{COZM=1900},{ARTNRR=WS-20-ES-FG},{PPATH=assemblies/v4a_einzeln_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
ARTNR
Part no.
ⁿ/ₐ
CNSMASSEXACT
Weight
[kg]
DA
Diameter
[mm]
LMAX
Length max.
[mm]
A
Width
[mm]
H
Height
[mm]
H2
Height
[mm]
G2
Width
[mm]
C4
Length
[mm]
C5MIN
Length
[mm]
C5MAX
Length
[mm]
C5
Length
[mm]
C6MIN
Length
[mm]
C6MAX
Length
[mm]
C6
Length
[mm]
K1
for Screw DIN 912
ⁿ/ₐ
H1
Height
[mm]
LY
[mm^4]
LZ
[mm^4]
WBY
[mm^3]
WBZ
[mm^3]
HH
Height
[mm]
BB
Width
[mm]
C1
Length
[mm]
C3
Length
[mm]
G1
Width
[mm]
A3
Width
[mm]
A1
Width
[mm]
K2
Thread
ⁿ/ₐ
K3
Countersunk head screw
ⁿ/ₐ
COY
Static load capacity Coy
[N]
COZP
Static load capacity Coz+
[N]
COZM
Static load capacity Coz-
[N]
WS-20-ES-FG, 160 / 2x WJU...
WS-20-ES-FG, 160 / 2x WJU...
1.099
20
3000
27
16
20
21
120
20
79.5
20.0
20
79.5
20.0
M8
8
7854
7854
785
785
36
42.5
45
27
38
9
30
M8
M6
11000
11000
1900
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성