카탈로그: igus
생성됨: 19.03.2013
카탈로그의 특징:
german, english
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
igus
SWUM - Supported Steel Shafts, mm
igus
DryLin®
Shafts
Powered by
CAD모델 선택
{igus/drylin_lineargleitlager/wellen/swum.prj},{NB=SWUM-20-190 (1)},{ARTNR=SWUM-20},{INFO=INFO},{AUS=1},{L=190},{D=20},{B=52},{H=32},{V=6},{N1=11.0},{N2=6.5},{D1=6.6},{M=8.3},{W=50},{E=37},{T1=100},{C5C6MINT1=20},{C5C6MAXT1=69.5},{T2=150},{C5C6MINT2=20},{C5C6MAXT2=94.5},{LMAX=6000},{D3=6.600},{DNDM=6.000},{MASS=3.970}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
LINA
BOM
ARTNR
Part no.
ⁿ/ₐ
CNSMASSEXACT
Weight
[kg]
D
Diameter
[mm]
B
Width
[mm]
H
Height
[mm]
V
Height
[mm]
N1
Width
[mm]
N2
Height
[mm]
D1
Diameter
[mm]
M
Width
[mm]
W
Angle
[°]
E
Width
[mm]
T1
Length - Special
[mm]
C5C6MINT1
C5/C6 min. for T1
[mm]
C5C6MAXT1
C5/C6 max. for T1
[mm]
T2
Length - Standard
[mm]
C5C6MINT2
C5/C6 min. for T2
[mm]
C5C6MAXT2
C5/C6 max. for T2
[mm]
C5
Length
[mm]
C6
Length
[mm]
SWUM-12-160
SWUM-12
0.280
12
40
22
5
8.0
5.0
4.5
5.8
50
29
75
20
57.5
120
20
79.5
20.0
20.0
SWUM-16-190
SWUM-16
0.502
16
45
26
5
9.5
6.0
5.5
7.0
50
33
100
20
69.5
150
20
94.5
20.0
20.0
SWUM-20-190
SWUM-20
0.754
20
52
32
6
11.0
6.5
6.6
8.3
50
37
100
20
69.5
150
20
94.5
20.0
20.0
SWUM-25-240
SWUM-25
1.356
25
57
36
6
14.0
8.5
6.6
10.8
50
42
120
20
79.5
200
20
119.5
20.0
20.0
SWUM-30-240
SWUM-30
1.903
30
69
42
7
17.0
10.5
9.0
11.0
50
51
150
20
94.5
200
20
119.5
20.0
20.0
SWUM-40-340
SWUM-40
4.379
40
73
50
8
17.0
10.5
9.0
15.0
50
55
200
20
119.5
300
20
169.5
20.0
20.0
SWUM-50-340
SWUM-50
6.664
50
84
60
9
19.0
12.5
11.0
19.0
46
63
200
20
119.5
300
20
169.5
20.0
20.0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성