카탈로그: igus
생성됨: 19.03.2013
카탈로그의 특징:
german, english
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
igus
Series 1450 - Crossbars openable along inner radius from both sides, closed along outer radius - Half e-tubes
igus
E-Ketten®
Energy Chains E2/000 medium
Series 1450
Powered by
CAD모델 선택
{igus/e_ketten/e_ketten_e2_000_medium/serie_1450/series_1450_asmtab.prj},{NB=0.43329 m 1450.050.075.0 (1,0,0,200,0,0,-128.29,-,-,,-,-)},{INFO=INFO},{SIZE=050},{BI=50},{BA=63.5},{R=75},{EBA=0},{LK=1},{FPMVW=0},{DELTAM=0.00},{S=200.00},{GEWLK=0},{AKG=0},{PM=-128.29},{GD=},{FARBE=0},{XXL=},{ESD=},{NC=},{HT=},{AM=0},{AMAUS=-},{AF=0},{AFAUS=-},{BV=},{CNSMASSEXACT1=0.65},{T=33.330},{KGH=28.000},{A=14.000},{PPATH=assemblies/series_1450_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
ARTNR
Part no.
ⁿ/ₐ
BI
Inner width Bi
[mm]
BA
Outer width Ba
[mm]
ES
Effective travel distance
[mm]
BKL
Calculated chain length
[mm]
AKG1
Number of links
ⁿ/ₐ
H
Nominal height
[mm]
D
Overlength Energy Chain radius in final position including safety
[mm]
K
Pi x R + safety
[mm]
H2
Height
[mm]
D2
Excess length on long travel lengths including safety, gliding
[mm]
K2
Additional safety
[mm]
DELTACL
ΔCL - Offset fixed point
[mm]
CNSMASSEXACT
Weight
[kg]
0.43329 m 1450.015.075.0 ...
1450.015
15
28.5
256.58
433.29
13
178
139
305
0
0
0
0
0.208
0.43329 m 1450.025.075.0 ...
1450.025
25
38.5
256.58
433.29
13
178
139
305
0
0
0
0
0.234
0.43329 m 1450.038.075.0 ...
1450.038
38
51.5
256.58
433.29
13
178
139
305
0
0
0
0
0.256
0.43329 m 1450.050.075.0 ...
1450.050
50
63.5
256.58
433.29
13
178
139
305
0
0
0
0
0.282
0.43329 m 1450.068.075.0 ...
1450.068
68
81.5
256.58
433.29
13
178
139
305
0
0
0
0
0.321
0.43329 m 1450.080.075.0 ...
1450.080
80
93.5
256.58
433.29
13
178
139
305
0
0
0
0
0.347
0.43329 m 1450.100.075.0 ...
1450.100
100
113.5
256.58
433.29
13
178
139
305
0
0
0
0
0.390
0.43329 m 1450.125.075.0 ...
1450.125
125
138.5
256.58
433.29
13
178
139
305
0
0
0
0
0.446
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성