카탈로그: igus
생성됨: 19.03.2013
카탈로그의 특징:
german, english
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
igus
Series 220 - Crossbars every link - openable from both sides - for particularly demanding applications
igus
E-Ketten®
System E4/00 Energy Chains
Series 220
Powered by
CAD모델 선택
{igus/e_ketten/system_e4_00_e_ketten/serie_220/series_220_asmtab.prj},{NB=0.368 m 220.100.055.0 (0,1,0,0,200,0,0,-103,0,0,-,-,-)},{INFO=INFO},{BI=100},{BA=120},{R=55},{EBA=0},{LK=1},{FPMVW=0},{DELTAM=0},{S=200},{GEWLK=0},{AKG=0},{PM=-103.0},{FARBE=0},{AM=0},{AF=0},{CNSMASSEXACT1=1.32},{T=46.000},{KGH=42.000},{SIZE=100},{A=21.000},{PPATH=assemblies/series_220_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
LINA
BOM
ARTNR
Part no.
ⁿ/ₐ
BI
Inner width Bi
[mm]
BA
Outer width Ba
[mm]
ES
Effective travel distance
[mm]
BKL
Calculated chain length
[mm]
AKG1
Number of links
ⁿ/ₐ
H
Nominal height
[mm]
D
Overlength Energy Chain radius in final position including safety
[mm]
K
Pi x R + safety
[mm]
H2
Height
[mm]
D2
Excess length on long travel lengths including safety, gliding
[mm]
K2
Additional safety
[mm]
DELTACL
?CL - Offset fixed point
[mm]
CNSMASSEXACT
Weight
[kg]
0.368 m 220.040.055.0 (-,...
220.040
40
60
206
368.0
8
152
145
265
0
0
0
0
0.390
0.368 m 220.050.055.0 (-,...
220.050
50
70
206
368.0
8
152
145
265
0
0
0
0
0.405
0.368 m 220.062.055.0 (-,...
220.062
62
82
206
368.0
8
152
145
265
0
0
0
0
0.420
0.368 m 220.070.055.0 (-,...
220.070
70
90
206
368.0
8
152
145
265
0
0
0
0
0.434
0.368 m 220.075.055.0 (-,...
220.075
75
95
206
368.0
8
152
145
265
0
0
0
0
0.445
0.368 m 220.087.055.0 (-,...
220.087
87
107
206
368.0
8
152
145
265
0
0
0
0
0.467
0.368 m 220.100.055.0 (-,...
220.100
100
120
206
368.0
8
152
145
265
0
0
0
0
0.486
0.368 m 220.125.055.0 (-,...
220.125
125
145
206
368.0
8
152
145
265
0
0
0
0
0.526
0.368 m 220.150.055.0 (-,...
220.150
150
170
206
368.0
8
152
145
265
0
0
0
0
0.567
0.368 m 220.175.055.0 (-,...
220.175
175
195
206
368.0
8
152
145
265
0
0
0
0
0.607
0.368 m 220.200.055.0 (-,...
220.200
200
220
206
368.0
8
152
145
265
0
0
0
0
0.648
0.368 m 220.225.055.0 (-,...
220.225
225
245
206
368.0
8
152
145
265
0
0
0
0
0.688
0.368 m 220.250.055.0 (-,...
220.250
250
270
206
368.0
8
152
145
265
0
0
0
0
0.729
0.368 m 220.275.055.0 (-,...
220.275
275
295
206
368.0
8
152
145
265
0
0
0
0
0.769
0.368 m 220.300.055.0 (-,...
220.300
300
320
206
368.0
8
152
145
265
0
0
0
0
0.810
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성