카탈로그: igus
생성됨: 19.03.2013
카탈로그의 특징:
german, english
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
igus
Series 2928 - Crossbars every 2nd link (crossbars removable along the inner and outer radius)
igus
E-Ketten®
System E4/4 Energy Chains
Series 2928
Powered by
CAD모델 선택
{igus/e_ketten/system_e4_4_e_ketten/serie_2928/series_2928_asmtab.prj},{NB=0.448 m 2928.20.063.0 (0,0,1,0,0,200,0,0,-138,-,-,-,-,-,,)},{ARTNR2=20},{INFO=INFO},{BI=200},{R=63},{EBA=0},{EB=0},{BI2=0},{BI3=0},{LK=1},{FPMVW=0},{DELTAM=0},{S=200},{GEWLK=0},{AKG=0},{PM=-138},{KD=},{FARBE=0},{AM=0},{AMAUS=-},{AF=0},{AFAUS=-},{BV=},{ARTB=20},{SIZE=22},{CNSMASSEXACT1=2.74},{PPATH=assemblies/series_2928_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
ARTNR
Part no.
ⁿ/ₐ
BI
Inner width Bi
[mm]
BA
Outer width Ba
[mm]
ES
Effective travel distance
[mm]
BKL
Calculated chain length
[mm]
AKG1
Number of links
ⁿ/ₐ
H
Nominal height
[mm]
D
Overlength Energy Chain radius in final position including safety
[mm]
K
Pi x R + safety
[mm]
H2
Height
[mm]
D2
Excess length on long travel lengths including safety, gliding
[mm]
K2
Additional safety
[mm]
DELTACL
?CL - Offset fixed point
[mm]
CNSMASSEXACT
Weight
[kg]
0.448m 2928.05.063.0 (-,-...
2928.05
50
74
276
448
8
180
174
310
0
0
0
0
0.775
0.448m 2928.06.063.0 (-,-...
2928.06
68
92
276
448
8
180
174
310
0
0
0
0
0.802
0.448m 2928.07.063.0 (-,-...
2928.07
75
99
276
448
8
180
174
310
0
0
0
0
0.824
0.448m 2928.087.063.0 (-,...
2928.087
87
111
276
448
8
180
174
310
0
0
0
0
0.865
0.448m 2928.10.063.0 (-,-...
2928.10
100
124
276
448
8
180
174
310
0
0
0
0
0.905
0.448m 2928.11.063.0 (-,-...
2928.11
108
132
276
448
8
180
174
310
0
0
0
0
0.932
0.448m 2928.112.063.0 (-,...
2928.112
112
136
276
448
8
180
174
310
0
0
0
0
0.963
0.448m 2928.12.063.0 (-,-...
2928.12
125
149
276
448
8
180
174
310
0
0
0
0
0.986
0.448m 2928.137.063.0 (-,...
2928.137
137
161
276
448
8
180
174
310
0
0
0
0
1.026
0.448m 2928.15.063.0 (-,-...
2928.15
150
174
276
448
8
180
174
310
0
0
0
0
1.066
0.448m 2928.162.063.0 (-,...
2928.162
162
186
276
448
8
180
174
310
0
0
0
0
1.093
0.448m 2928.17.063.0 (-,-...
2928.17
168
192
276
448
8
180
174
310
0
0
0
0
1.124
0.448m 2928.18.063.0 (-,-...
2928.18
175
199
276
448
8
180
174
310
0
0
0
0
1.147
0.448m 2928.187.063.0 (-,...
2928.187
187
211
276
448
8
180
174
310
0
0
0
0
1.187
0.448m 2928.20.063.0 (-,-...
2928.20
200
224
276
448
8
180
174
310
0
0
0
0
1.228
0.448m 2928.212.063.0 (-,...
2928.212
212
236
276
448
8
180
174
310
0
0
0
0
1.286
0.448m 2928.23.063.0 (-,-...
2928.23
225
249
276
448
8
180
174
310
0
0
0
0
1.308
0.448m 2928.237.063.0 (-,...
2928.237
237
261
276
448
8
180
174
310
0
0
0
0
1.366
0.448m 2928.25.063.0 (-,-...
2928.25
250
274
276
448
8
180
174
310
0
0
0
0
1.389
0.448m 2928.262.063.0 (-,...
2928.262
262
286
276
448
8
180
174
310
0
0
0
0
1.429
0.448m 2928.28.063.0 (-,-...
2928.28
275
299
276
448
8
180
174
310
0
0
0
0
1.469
0.448m 2928.29.063.0 (-,-...
2928.29
287
311
276
448
8
180
174
310
0
0
0
0
1.510
0.448m 2928.30.063.0 (-,-...
2928.30
300
324
276
448
8
180
174
310
0
0
0
0
1.550
0.448m 2928.312.063.0 (-,...
2928.312
312
336
276
448
8
180
174
310
0
0
0
0
1.608
0.448m 2928.325.063.0 (-,...
2928.325
325
349
276
448
8
180
174
310
0
0
0
0
1.649
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성