카탈로그: igus
생성됨: 19.03.2013
카탈로그의 특징:
german, english
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
igus
iglidur® J3 - type F - Flange bearings, inch sizes
igus
iglidur®
iglidur® J3 - runs 3x longer
Powered by
CAD모델 선택
{igus/iglidur_gleitlager/iglidur_j3/iglidur_j3_type_f_inch.prj},{NB=J3FI-0809-16},{ARTNR=J3FI-0809-16},{INFO=INFO},{BEZ=iglidur® J3 Form F, inch Abmessungen},{D1=1/2},{D1IN=0.5000},{D2=19/32},{D2IN=0.5938},{B1=1},{B1IN=1.0000},{D3=0.875},{B2=0.046},{R=0.5}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
ARTNR
Part no.
ⁿ/ₐ
BEZ
Description
ⁿ/ₐ
D1
Inside diameter
[인치]
D2
Outside diameter
[인치]
B1
Total length
[인치]
D3
Flange diameter
[인치]
B2
Flange thickness
[인치]
F
Chamfer
[mm]
R
Radius max.
[mm]
J3FI-0203-03
J3FI-0203-03
iglidur® J3 type F, inch ...
1/8
3/16
3/16
0.312
0.032
0.3
0.5
J3FI-0304-04
J3FI-0304-04
iglidur® J3 type F, inch ...
3/16
1/4
1/4
0.375
0.032
0.3
0.5
J3FI-0405-06
J3FI-0405-06
iglidur® J3 type F, inch ...
1/4
5/16
3/8
0.500
0.032
0.5
0.5
J3FI-0405-08
J3FI-0405-08
iglidur® J3 type F, inch ...
1/4
5/16
1/2
0.500
0.032
0.5
0.5
J3FI-0506-04
J3FI-0506-04
iglidur® J3 type F, inch ...
5/16
3/8
1/4
0.562
0.032
0.5
0.5
J3FI-0506-06
J3FI-0506-06
iglidur® J3 type F, inch ...
5/16
3/8
3/8
0.562
0.032
0.5
0.5
J3FI-0506-08
J3FI-0506-08
iglidur® J3 type F, inch ...
5/16
3/8
1/2
0.562
0.032
0.5
0.5
J3FI-0607-04
J3FI-0607-04
iglidur® J3 type F, inch ...
3/8
15/32
1/4
0.687
0.046
0.5
0.5
J3FI-0607-06
J3FI-0607-06
iglidur® J3 type F, inch ...
3/8
15/32
3/8
0.687
0.046
0.5
0.5
J3FI-0607-08
J3FI-0607-08
iglidur® J3 type F, inch ...
3/8
15/32
1/2
0.687
0.046
0.5
0.5
J3FI-0607-12
J3FI-0607-12
iglidur® J3 type F, inch ...
3/8
15/32
3/4
0.687
0.046
0.5
0.5
J3FI-0708-08
J3FI-0708-08
iglidur® J3 type F, inch ...
7/16
17/32
1/2
0.750
0.046
0.5
0.5
J3FI-0809-04
J3FI-0809-04
iglidur® J3 type F, inch ...
1/2
19/32
1/4
0.875
0.046
0.8
0.5
J3FI-0809-06
J3FI-0809-06
iglidur® J3 type F, inch ...
1/2
19/32
3/8
0.875
0.046
0.8
0.5
J3FI-0809-08
J3FI-0809-08
iglidur® J3 type F, inch ...
1/2
19/32
1/2
0.875
0.046
0.8
0.5
J3FI-0809-12
J3FI-0809-12
iglidur® J3 type F, inch ...
1/2
19/32
3/4
0.875
0.046
0.8
0.5
J3FI-0809-16
J3FI-0809-16
iglidur® J3 type F, inch ...
1/2
19/32
1
0.875
0.046
0.8
0.5
J3FI-1011-08
J3FI-1011-08
iglidur® J3 type F, inch ...
5/8
23/32
1/2
0.937
0.046
0.8
0.5
J3FI-1011-12
J3FI-1011-12
iglidur® J3 type F, inch ...
5/8
23/32
3/4
0.937
0.046
0.8
0.5
J3FI-1011-16
J3FI-1011-16
iglidur® J3 type F, inch ...
5/8
23/32
1
0.937
0.046
0.8
0.5
J3FI-1214-08
J3FI-1214-08
iglidur® J3 type F, inch ...
3/4
7/8
1/2
1.125
0.062
0.8
0.5
J3FI-1214-12
J3FI-1214-12
iglidur® J3 type F, inch ...
3/4
7/8
3/4
1.125
0.062
0.8
0.5
J3FI-1214-16
J3FI-1214-16
iglidur® J3 type F, inch ...
3/4
7/8
1
1.125
0.062
0.8
0.5
J3FI-1416-08
J3FI-1416-08
iglidur® J3 type F, inch ...
7/8
1
1/2
1.250
0.062
0.8
0.5
J3FI-1416-12
J3FI-1416-12
iglidur® J3 type F, inch ...
7/8
1
3/4
1.250
0.062
0.8
0.5
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
iglidur® J3 - type S - Sleeve bearings, metric sizes
igus
30.01.2024
Split bearings (clips2) - easy assembly, metric sizes
igus
30.01.2024
iglidur® J3 - type F - Flange bearings, metric sizes
igus
30.01.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성