카탈로그: igus
생성됨: 19.03.2013
카탈로그의 특징:
german, english
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
igus
iglidur® Q - type T - Thrust washer, metric sizes
igus
iglidur®
iglidur® Q: Fit to cope with high loads
Powered by
CAD모델 선택
{igus/iglidur_gleitlager/iglidur_q/iglidur_q_type_t_mm.prj},{NB=QTM-2842-015},{ARTNR=QTM-2842-015},{INFO=INFO},{BEZ=iglidur® Q Form T, metrische Abmessungen},{D1=28},{D2=42},{S=1.5},{D4=35},{D5=4}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
LINA
BOM
ARTNR
Part no.
ⁿ/ₐ
BEZ
Description
ⁿ/ₐ
D1
Inside diameter
[mm]
D2
Outside diameter
[mm]
S
Height
[mm]
D4
Bolt circle diameter
[mm]
D5
Adjustment hole diameter
[mm]
QTM-2842-015
QTM-2842-015
iglidur® Q type T, metric...
28
42
1.5
35
4
QTM-3254-015
QTM-3254-015
iglidur® Q type T, metric...
32
54
1.5
43
4
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성