카탈로그: igus
생성됨: 19.03.2013
카탈로그의 특징:
german, english
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
igus
AGRM - Axial joint with ball cap and ball stud, right-hand thread
igus
igubal®
igubal® Rod End Bearings
Powered by
CAD모델 선택
{igus/igubal_gelenklager/gelenkkopf/agrm_asmtab.prj},{NB=AGRM-08 (0)},{ARTNR=AGRM-08},{ARTNR1=AGRM-08},{INFO=INFO},{SW=0},{SZK=250},{SZL=125},{SDK=1000},{SDL=500},{MK=110},{D1=13},{D2=M8},{D2NDM=8.000},{D4=19.3},{L1=13},{L2=16.5},{L6=13.5},{H3=59},{S1=SW12},{S2=SW11},{A=29.5},{B=36.5},{E=16},{SW2=18},{SW1=25},{PPATH=assemblies/agrm_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
ARTNR
Part no.
ⁿ/ₐ
SZK
Max. static axial tensile force Short term
[N]
SZL
Max. static axial tensile force Long term
[N]
SDK
Max. static compressive force Short term
[N]
SDL
Max. static compressive force Long term
[N]
MK
Max. assembling force
[N]
D1
Diameter
[mm]
D2
Thread
ⁿ/ₐ
D4
Diameter
[mm]
L1
Length
[mm]
L2
Length
[mm]
L6
Length
[mm]
H3
Height
[mm]
S1
Width across flats
[mm]
S2
Width across flats
[mm]
A
Width
[mm]
B
Width
[mm]
E
Width
[mm]
SW2
Recom. Pivot angle
[°]
SW1
Max. pivot angle
[°]
AGRM-08
AGRM-08
250
125
1000
500
110
13
M8
19.3
13
16.5
13.5
59
SW12
SW11
29.5
36.5
16
18
25
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성