카탈로그: igus
생성됨: 19.03.2013
카탈로그의 특징:
german, english
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
igus
KCLM - Rod end bearing with internal thread, leftt-hand thread
igus
igubal®
igubal® Rod End Bearings
Powered by
CAD모델 선택
{igus/igubal_gelenklager/gelenkkopf/kclm_asmtab.prj},{NB=KCLM-10-F (0)},{ARTNR2=KCLM-10-F},{ARTNR1=KCLM-10-F},{INFO=INFO},{AUSF=},{SW=0},{CNSMASSEXACT=12.8},{SZK=3100},{SZL=1500},{QK=800},{QL=400},{ADI=3.00},{ADO=20},{ADM=50},{D1X=10.000},{D2=30},{D3=M10x1,25},{D3KDM=10.000},{P=1.250},{W=SW15},{B1=14},{C1=10.5},{H1=43},{L3=22.0},{L4=58},{SW1=35},{PPATH=assemblies/kclm_asmtpl.prj},{AUSF1='', 'Standardausführung', 'MH', 'mit Metallhülse'}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
LINA
BOM
ARTNR
Part no.
ⁿ/ₐ
CNSMASSEXACT
Weight
[g]
SZK
Max. static tensile strength Short term
[N]
SZL
Max. static tensile strength Long term
[N]
QK
Max. radial load Short term
[N]
QL
Max. radial load Long term
[N]
ADI
Max. torque strength inside thread
[Nm]
ADO
Max. torque through balls without MH
[Nm]
ADM
Max. torque through balls with MH
[Nm]
B
[mm]
D1
Diameter
[mm]
D2
Diameter
[mm]
D3
Thread
ⁿ/ₐ
W
Width across flats
[mm]
B1
Width
[mm]
C1
Width
[mm]
H1
Height
[mm]
L3
Length
[mm]
L4
Length
[mm]
SW1
Max. pivot angle
[°]
KCLM-05
KCLM-05
4.0
1200
600
180
90
1.00
5
12
8.0
5
18
M5
SW9
8
6.0
27
12.0
36
43
KCLM-06
KCLM-06
4.2
1400
700
300
150
0.75
10
15
9.0
6
20
M06
SW10
9
7.0
30
13.5
40
40
KCLM-08
KCLM-08
7.6
2100
1050
500
250
2.00
12
40
12.0
8
24
M08
SW13
12
9.0
36
17.0
48
35
KCLM-10
KCLM-10
12.8
3100
1550
800
400
3.00
20
50
14.0
10
30
M10
SW15
14
10.5
43
22.0
58
35
KCLM-10-F
KCLM-10-F
12.8
3100
1500
800
400
3.00
20
50
14.0
10
30
M10x1,25
SW15
14
10.5
43
22.0
58
35
KCLM-12
KCLM-12
19.0
3560
1780
750
375
15.00
30
70
16.0
12
34
M12
SW17
16
12.0
50
25.0
67
35
KCLM-12-F
KCLM-12-F
19.0
3560
1780
750
375
15.00
30
70
16.0
12
34
M12x1.25
SW17
16
12.0
50
25.0
67
35
KCLM-16
KCLM-16
34.0
3800
1900
800
400
15.00
40
110
21.0
16
42
M16
SW20
21
15.0
64
30.0
85
35
KCLM-16-F
KCLM-16-F
34.0
3800
1900
800
400
15.00
40
110
21.0
16
42
M16x1,5
SW20
21
15.0
64
30.0
85
35
KCLM-20
KCLM-20
55.0
4550
2275
400
200
20.00
55
200
25.0
20
50
M20x1,5
SW24
25
18.0
77
35.0
102
35
KCLM-20-M20
KCLM-20-M20
55.0
4550
2275
400
200
20.00
55
200
25.0
20
50
M20x2,5
SW24
25
18.0
77
35.0
102
35
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성