카탈로그: igus
생성됨: 19.03.2013
카탈로그의 특징:
german, english
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
igus
AD-01-ESTM - Adapter for pillow block bearings
igus
igubal®
igubal® Pillow Block Bearings
Powered by
CAD모델 선택
{igus/igubal_gelenklager/stehlager/ad_estm.prj},{NB=AD-01-ESTM-20},{ARTNR=AD-01-ESTM-20},{INFO=INFO},{CNSMASSEXACT=29.8},{FZK=2400},{FZL=1200},{FDK=10000},{FDL=5000},{FSK=3000},{FSL=1500},{FAK=1200},{FAL=600},{D1=20},{L=130},{A=20},{R1=10.0},{J=97},{H1=14.0},{N=11},{N1=8},{M=46},{MX=M8},{MXX=8},{L1=52.5},{L2=34.650},{L3=32.728},{L4=36.572},{L5=11.624},{L6=9.571},{L7=4.199},{W1=3.472},{W2=6.800},{W3=4.500},{W4=5.625},{R2=9.050},{R3=1.200},{R4=1.500},{R5=8.250},{R6=1.500},{R7=0.375},{H2=3.900},{H3=0.700},{H4=10.000},{SW=13.100}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
LINA
BOM
ARTNR
Part no.
ⁿ/ₐ
CNSMASSEXACT
Weight
[g]
FZK
Max. radial compressive strength long term
[N]
FZL
Lateral Strength long term
[N]
FDK
Lateral Strength short term
[N]
FDL
Max. radial compressive strength short term
[N]
FSK
Max. axial strength short term
[N]
FSL
Max. axial strength long term
[N]
FAK
Max. radial Tensile strength short term
[N]
FAL
Max. radial Tensile strength long term
[N]
D1
Diameter
[mm]
L
Length
[mm]
A
Width
[mm]
R1
Radius
[mm]
J
Length
[mm]
H1
Height
[mm]
N
Width
[mm]
N1
Length
[mm]
M
Length
[mm]
MX
Thread
ⁿ/ₐ
AD-01-ESTM-20
AD-01-ESTM-20
29.8
2400
1200
10000
5000
3000
1500
1200
600
20
130
20
10.0
97
14.0
11
8
46
M8
AD-01-ESTM-25
AD-01-ESTM-25
74.0
2400
1200
10000
5000
3000
1500
1200
600
25
130
20
10.0
102
12.5
11
9
54
M8
AD-01-ESTM-30
AD-01-ESTM-30
124.0
2400
1200
10000
5000
3000
1500
1200
600
30
158
25
12.5
118
14.9
14
10
64
M10
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성