VE - Even fan-shaped nozzle / Three-set type
IKEUCHI
Metric unit
1 Fluid spray nozzle (fan - shaped / flat)
Powered by
CAD모델 선택
{ikeuchi/metric_unit/1_fluid_spray_nozzle_flat/ve.prj},{NB=1/4MVE11531S303},{SERIES=VE},{PCS=R 1/4},{CJA=115},{SCC=31},{MM=S303},{L2=-},{H=19},{W=-},{D=-},{N=10.5},{VERX=VER7},{PCSX=13.157},{DIST=2.000},{STRAINER=0},{OPTFH=}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
5
6
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CNSORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
SERIES
Series
ⁿ/ₐ
PCS
Pipe conn. size
ⁿ/ₐ
CJA
Classification of jet angle
ⁿ/ₐ
SCC
Spray capacity code
ⁿ/ₐ
MM
Main material
ⁿ/ₐ
L1
Dimension
[mm]
H
Dimension
[mm]
N
Dimension
[mm]
MA
Mass
[g]
1/4MVE1523S303
1/4MVE1523S303
VE
R 1/4
15
23
S303
42.5
19
10.5
49
1/4MVE1536S303
1/4MVE1536S303
VE
R 1/4
15
36
S303
42.5
19
10.5
49
1/4MVE1559S303
1/4MVE1559S303
VE
R 1/4
15
59
S303
42.5
19
10.5
49
1/4MVE1578S303
1/4MVE1578S303
VE
R 1/4
15
78
S303
42.5
19
10.5
49
1/4MVE15117S303
1/4MVE15117S303
VE
R 1/4
15
117
S303
42.5
19
10.5
49
1/4MVE15157S303
1/4MVE15157S303
VE
R 1/4
15
157
S303
42.5
19
10.5
49
1/4MVE2519S303
1/4MVE2519S303
VE
R 1/4
25
19
S303
42.5
19
10.5
49
1/4MVE2531S303
1/4MVE2531S303
VE
R 1/4
25
31
S303
42.5
19
10.5
49
1/4MVE2539S303
1/4MVE2539S303
VE
R 1/4
25
39
S303
42.5
19
10.5
49
1/4MVE2559S303
1/4MVE2559S303
VE
R 1/4
25
59
S303
42.5
19
10.5
49
1/4MVE2578S303
1/4MVE2578S303
VE
R 1/4
25
78
S303
42.5
19
10.5
49
1/4MVE25117S303
1/4MVE25117S303
VE
R 1/4
25
117
S303
42.5
19
10.5
49
1/4MVE25157S303
1/4MVE25157S303
VE
R 1/4
25
157
S303
42.5
19
10.5
49
1/4MVE4023S303
1/4MVE4023S303
VE
R 1/4
40
23
S303
42.5
19
10.5
49
1/4MVE4036S303
1/4MVE4036S303
VE
R 1/4
40
36
S303
42.5
19
10.5
49
1/4MVE4059S303
1/4MVE4059S303
VE
R 1/4
40
59
S303
42.5
19
10.5
49
1/4MVE4078S303
1/4MVE4078S303
VE
R 1/4
40
78
S303
42.5
19
10.5
49
1/4MVE40117S303
1/4MVE40117S303
VE
R 1/4
40
117
S303
42.5
19
10.5
49
1/4MVE40157S303
1/4MVE40157S303
VE
R 1/4
40
157
S303
42.5
19
10.5
49
1/4MVE5019S303
1/4MVE5019S303
VE
R 1/4
50
19
S303
42.5
19
10.5
49
1/4MVE5031S303
1/4MVE5031S303
VE
R 1/4
50
31
S303
42.5
19
10.5
49
1/4MVE5039S303
1/4MVE5039S303
VE
R 1/4
50
39
S303
42.5
19
10.5
49
1/4MVE5059S303
1/4MVE5059S303
VE
R 1/4
50
59
S303
42.5
19
10.5
49
1/4MVE5078S303
1/4MVE5078S303
VE
R 1/4
50
78
S303
42.5
19
10.5
49
1/4MVE50117S303
1/4MVE50117S303
VE
R 1/4
50
117
S303
42.5
19
10.5
49
F
P
1
2
3
4
5
6
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성