AJP-PPS - Clog-resistantVaneless Full Cone Spray Nozzles PPS SERIES
IKEUCHI
Metric unit
1 Fluid spray nozzle (filled cone / full cone)
Powered by
CAD모델 선택
{ikeuchi/metric_unit/1_fluid_spray_nozzle_full_cone/ajp_pps.prj},{NB=1/4MAJP07PPS},{CNSORDERNO=1/4MAJP07PPS},{SERIES=AJP},{PCS=R1/4},{SCC=07},{SP=0.2},{SA=80},{SC=7.00},{MDD=640 - 740},{FPD=2.5},{MM1=PPS},{L=93},{L1=32.5},{L2=23},{L3=20.5},{L4=17},{W=16},{D=19},{D1=0},{D2=0},{N=10.5},{MA=6.8},{INFOTEXT=\"In extreme temperatures, high or low, the AJP press-fitted orifice cap for sizes R1/8, R3/8 and R1/2 may come off. . For these conditions, order the AJP nozzles in S316 with the screw-in orifice caps. . Do not use AJP size R1/8 in these conditions, the screw-in orifice cap is not available for size R1/8.\" },{VER=1},{PCSX=13.157},{DIST=3.2},{DISTPLAN=5.000},{NDM=13.157}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
BOM
CNSORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
SERIES
Series
ⁿ/ₐ
PCS
Pipe conn. size
ⁿ/ₐ
SCC
Spray capacity code
ⁿ/ₐ
SP
Standard pressure
[Mpa]
SA
Spray angle
[°]
SC
Spray capacity
[ℓ/min]
MDD
Mean droplet diameter
[μm]
FPD
Free passage diameter
[mm]
MM1
Main material
ⁿ/ₐ
L1
Dimension
[mm]
L2
Dimension
[mm]
L3
Dimension
[mm]
L4
Dimension
[mm]
W
Dimension
[mm]
D
Ø Dimension
[mm]
N
Dimension
[mm]
MA
Mass
[g]
1/4MAJP04PPS
1/4MAJP04PPS
AJP
R1/4
04
0.2
75
4.00
640 - 740
1.5
PPS
32.5
23
20.5
17
16
19
10.5
6.8
1/4MAJP05PPS
1/4MAJP05PPS
AJP
R1/4
05
0.2
75
5.00
640 - 740
1.9
PPS
32.5
23
20.5
17
16
19
10.5
6.8
1/4MAJP06PPS
1/4MAJP06PPS
AJP
R1/4
06
0.2
80
6.00
640 - 740
2.2
PPS
32.5
23
20.5
17
16
19
10.5
6.8
1/4MAJP07PPS
1/4MAJP07PPS
AJP
R1/4
07
0.2
80
7.00
640 - 740
2.5
PPS
32.5
23
20.5
17
16
19
10.5
6.8
3/8MAJP08PPS
3/8MAJP08PPS
AJP
R3/8
08
0.2
80
8.00
740 - 820
2.8
PPS
37.0
26
23.0
20
19
22
11.0
10.3
3/8MAJP10PPS
3/8MAJP10PPS
AJP
R3/8
10
0.2
80
10.00
740 - 820
3.1
PPS
37.0
26
23.0
20
19
22
11.0
10.3
3/8MAJP12PPS
3/8MAJP12PPS
AJP
R3/8
12
0.2
85
12.00
740 - 820
3.1
PPS
37.0
26
23.0
20
19
22
11.0
10.3
3/8MAJP14PPS
3/8MAJP14PPS
AJP
R3/8
14
0.2
85
14.00
740 - 820
3.5
PPS
37.0
26
23.0
20
19
22
11.0
10.3
3/8MAJP16PPS
3/8MAJP16PPS
AJP
R3/8
16
0.2
85
16.00
740 - 820
4.0
PPS
37.0
26
23.0
20
19
22
11.0
10.3
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성