BBXP - Mountain fan-shaped nozzle
IKEUCHI
Metric unit
1 Fluid spray nozzle (filled cone / full cone)
Powered by
CAD모델 선택
{ikeuchi/metric_unit/1_fluid_spray_nozzle_full_cone/bbxp.prj},{NB=1/2FBBXP23S303},{CNSORDERNO=1/2FBBXP23S303},{SERIES=BBXP},{PCS=Rc1/2},{CJA=},{SCC=23},{MM=S303},{L1=56.0},{L2=8},{H=-},{W=22},{D=25},{N=14.0},{MA=140.0},{VER=8},{PCSX=20.955},{DIST=2.0},{DISTPLAN=0.000},{HX=0.000},{WX=22.000},{DX=25.000},{L2X=8.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CNSORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
SERIES
Series
ⁿ/ₐ
PCS
Pipe conn. size
ⁿ/ₐ
SCC
Spray capacity code
ⁿ/ₐ
MM
Main material
ⁿ/ₐ
L1
Dimension
[mm]
L2
Dimension
[mm]
H
Dimension
[mm]
W
Dimension
[mm]
D
Dimension
[mm]
N
Dimension
[mm]
MA
Mass
[g]
1/8MBBXP015S303
1/8MBBXP015S303
BBXP
R1/8
015
S303
21.0
-
12
-
-
7.0
11.0
1/8MBBXP020S303
1/8MBBXP020S303
BBXP
R1/8
020
S303
21.0
-
12
-
-
7.0
11.0
1/8MBBXP030S303
1/8MBBXP030S303
BBXP
R1/8
030
S303
21.0
-
12
-
-
7.0
11.0
1/4MBBXP015S303
1/4MBBXP015S303
BBXP
R1/4
015
S303
21.0
-
14
-
-
10.5
20.0
1/4MBBXP020S303
1/4MBBXP020S303
BBXP
R1/4
020
S303
21.0
-
14
-
-
10.5
20.0
1/4MBBXP030S303
1/4MBBXP030S303
BBXP
R1/4
030
S303
21.5
-
14
-
-
10.5
20.0
1/4MBBXP040S303
1/4MBBXP040S303
BBXP
R1/4
040
S303
29.0
-
14
-
-
10.5
21.0
1/4MBBXP050S303
1/4MBBXP050S303
BBXP
R1/4
050
S303
29.0
-
14
-
-
10.5
21.0
1/4MBBXP060S303
1/4MBBXP060S303
BBXP
R1/4
060
S303
29.0
-
14
-
-
10.5
21.0
3/8MBBXP10S303
3/8MBBXP10S303
BBXP
R3/8
10
S303
36.5
6
-
17
20
11.0
55.0
3/8MBBXP12S303
3/8MBBXP12S303
BBXP
R3/8
12
S303
36.5
6
-
17
20
11.0
55.0
3/8MBBXP14S303
3/8MBBXP14S303
BBXP
R3/8
14
S303
36.5
6
-
17
20
11.0
55.0
3/8MBBXP16S303
3/8MBBXP16S303
BBXP
R3/8
16
S303
36.5
6
-
17
20
11.0
55.0
3/8FBBXP10S303
3/8FBBXP10S303
BBXP
Rc3/8
10
S303
45.5
6
-
17
20
11.0
75.0
3/8FBBXP12S303
3/8FBBXP12S303
BBXP
Rc3/8
12
S303
45.5
6
-
17
20
11.0
75.0
3/8FBBXP14S303
3/8FBBXP14S303
BBXP
Rc3/8
14
S303
45.5
6
-
17
20
11.0
75.0
3/8FBBXP16S303
3/8FBBXP16S303
BBXP
Rc3/8
16
S303
45.5
6
-
17
20
11.0
75.0
1/2FBBXP18S303
1/2FBBXP18S303
BBXP
Rc1/2
18
S303
56.0
8
-
22
25
14.0
140.0
1/2FBBXP20S303
1/2FBBXP20S303
BBXP
Rc1/2
20
S303
56.0
8
-
22
25
14.0
140.0
1/2FBBXP23S303
1/2FBBXP23S303
BBXP
Rc1/2
23
S303
56.0
8
-
22
25
14.0
140.0
1/2FBBXP26S303
1/2FBBXP26S303
BBXP
Rc1/2
26
S303
56.0
8
-
22
25
14.0
140.0
3/4FBBXP30S303
3/4FBBXP30S303
BBXP
Rc3/4
30
S303
73.0
10
-
27
32
15.0
300.0
3/4FBBXP40S303
3/4FBBXP40S303
BBXP
Rc3/4
40
S303
73.0
10
-
27
32
15.0
300.0
3/4FBBXP50S303
3/4FBBXP50S303
BBXP
Rc3/4
50
S303
73.0
10
-
27
32
15.0
300.0
1FBBXP60S303
1FBBXP60S303
BBXP
Rc1
60
S303
94.0
14
-
34
40
17.0
585.0
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성