with Hexagon Hole (CFES...BR, B, BUUR, BUU)
IKO (NIPPON THOMPSON CO.,LTD)
IKO Bearings
Cam Followers
Solid Eccentric Stud Type
Powered by
CAD모델 선택
{iko/iko_bearings/cam_flowers/solid_eccentric_stud_type/with_hexagon_hole_asmtab.prj},{NB=CFES10-1BUU},{STDRT=10},{VERS=1},{MASS=60.0},{BLTYP1=4},{BLTYP2=2},{SD=10},{D=26},{C=12},{SD1=10},{NDM=10.000},{P=1.250},{G11=10},{GZ11=8.466},{GS11=1.25},{G1=12},{B=13.2},{B1=36.2},{B2=23.0},{B31=0},{C1=0.6},{SG11=0},{SG21=0},{H=4},{SR1=0.3},{EPS=0.30},{SF=16},{TRQ=13.8},{L=6.8},{DAR=1.5},{ZEFF=18},{PKVAL1=18},{PKVAL2=18},{BLRE=2},{RS=0.30},{FW=12.45},{DRR=15.30},{SDRR=13.50},{C1OR=8.8},{TUU=18.6},{DKP=17.1},{CKP1=2.02},{CSS1=2.02},{CETC=2.5},{CKP2=0.4},{CSS2=0.4},{CSF=0.8},{I1=0},{I2=0.00},{POH=7.18},{G3=0},{OH=2.0},{DSL=19.3},{CSL=0.9},{SRL=6.0},{TSS=0.0},{W3IR=3.1},{CR=5430},{COR=6890},{FMAX=6890},{SC=1},{AXP1=62},{AXP2=66},{VERS1=2},{CETC1=3.500},{CETC2=8.500},{GD=4.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
STDRT
Stud Diameter
[mm]
ORDER
Order Number
ⁿ/ₐ
MASS
Mass
[g]
D
Outer Diameter
[mm]
C
Width
[mm]
SD1
Stud Diameter
[mm]
G
Thread
ⁿ/ₐ
G1
Length
[mm]
B
Maximum width
[mm]
B1
Max.Total length
[mm]
B2
Length
[mm]
B3
Dimension
[mm]
C1
Dimension
[mm]
SG1
Diameter
[mm]
SG2
Diameter
[mm]
H
Dimension
[mm]
SR
rs min
[mm]
EPS
Eccentricity
[mm]
SF
Min.Dimension related to the installation
[mm]
TRQ
Maximum tightening torque
[Nm]
CR
Basic dynamic load rating
[N]
COR
Basic static load rating
[N]
FMAX
Max.Static allowable load
[N]
CFES6BR
6
CFES6BR
18.5
16
11
6
M6x1
8
12.2
28.2
16.0
-
0.6
-
-
3
-
0.25
11
2.7
3660
3650
1980
CFES6B
6
CFES6B
18.5
16
11
6
M6x1
8
12.2
28.2
16.0
-
0.6
-
-
3
0.3
0.25
11
2.7
3660
3650
1980
CFES6BUUR
6
CFES6BUUR
18.5
16
11
6
M6x1
8
12.2
28.2
16.0
-
0.6
-
-
3
-
0.25
11
2.7
3660
3650
1980
CFES6BUU
6
CFES6BUU
18.5
16
11
6
M6x1
8
12.2
28.2
16.0
-
0.6
-
-
3
0.3
0.25
11
2.7
3660
3650
1980
CFES8BR
8
CFES8BR
28.5
19
11
8
M8x1.25
10
12.2
32.2
20.0
-
0.6
-
-
4
-
0.25
13
6.5
4250
4740
4670
CFES8B
8
CFES8B
28.5
19
11
8
M8x1.25
10
12.2
32.2
20.0
-
0.6
-
-
4
0.3
0.25
13
6.5
4250
4740
4670
CFES8BUUR
8
CFES8BUUR
28.5
19
11
8
M8x1.25
10
12.2
32.2
20.0
-
0.6
-
-
4
-
0.25
13
6.5
4250
4740
4670
CFES8BUU
8
CFES8BUU
28.5
19
11
8
M8x1.25
10
12.2
32.2
20.0
-
0.6
-
-
4
0.3
0.25
13
6.5
4250
4740
4670
CFES10BR
10
CFES10BR
45.0
22
12
10
M10x1.25
12
13.2
36.2
23.0
-
0.6
-
-
4
-
0.30
16
13.8
5430
6890
6890
CFES10B
10
CFES10B
45.0
22
12
10
M10x1.25
12
13.2
36.2
23.0
-
0.6
-
-
4
0.3
0.30
16
13.8
5430
6890
6890
CFES10BUUR
10
CFES10BUUR
45.0
22
12
10
M10x1.25
12
13.2
36.2
23.0
-
0.6
-
-
4
-
0.30
16
13.8
5430
6890
6890
CFES10BUU
10
CFES10BUU
45.0
22
12
10
M10x1.25
12
13.2
36.2
23.0
-
0.6
-
-
4
0.3
0.30
16
13.8
5430
6890
6890
CFES10-1BR
10
CFES10-1BR
60.0
26
12
10
M10x1.25
12
13.2
36.2
23.0
-
0.6
-
-
4
-
0.30
16
13.8
5430
6890
6890
CFES10-1B
10
CFES10-1B
60.0
26
12
10
M10x1.25
12
13.2
36.2
23.0
-
0.6
-
-
4
0.3
0.30
16
13.8
5430
6890
6890
CFES10-1BUUR
10
CFES10-1BUUR
60.0
26
12
10
M10x1.25
12
13.2
36.2
23.0
-
0.6
-
-
4
-
0.30
16
13.8
5430
6890
6890
CFES10-1BUU
10
CFES10-1BUU
60.0
26
12
10
M10x1.25
12
13.2
36.2
23.0
-
0.6
-
-
4
0.3
0.30
16
13.8
5430
6890
6890
CFES12BR
12
CFES12BR
95.0
30
14
12
M12x1.5
13
15.2
40.2
25.0
6
0.6
4
3
6
-
0.40
21
21.9
7910
9790
9790
CFES12B
12
CFES12B
95.0
30
14
12
M12x1.5
13
15.2
40.2
25.0
6
0.6
4
3
6
0.6
0.40
21
21.9
7910
9790
9790
CFES12BUUR
12
CFES12BUUR
95.0
30
14
12
M12x1.5
13
15.2
40.2
25.0
6
0.6
4
3
6
-
0.40
21
21.9
7910
9790
9790
CFES12BUU
12
CFES12BUU
95.0
30
14
12
M12x1.5
13
15.2
40.2
25.0
6
0.6
4
3
6
0.6
0.40
21
21.9
7910
9790
9790
CFES12-1BR
12
CFES12-1BR
105.0
32
14
12
M12x1.5
13
15.2
40.2
25.0
6
0.6
4
3
6
-
0.40
21
21.9
7910
9790
9790
CFES12-1B
12
CFES12-1B
105.0
32
14
12
M12x1.5
13
15.2
40.2
25.0
6
0.6
4
3
6
0.6
0.40
21
21.9
7910
9790
9790
CFES12-1BUUR
12
CFES12-1BUUR
105.0
32
14
12
M12x1.5
13
15.2
40.2
25.0
6
0.6
4
3
6
-
0.40
21
21.9
7910
9790
9790
CFES12-1BUU
12
CFES12-1BUU
105.0
32
14
12
M12x1.5
13
15.2
40.2
25.0
6
0.6
4
3
6
0.6
0.40
21
21.9
7910
9790
9790
CFES16BR
16
CFES16BR
170.0
35
18
16
M16x1.5
17
19.6
52.1
32.5
8
0.8
4
3
6
-
0.50
26
58.5
12000
18300
18300
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성