with Screw driver slot (CFES, CFES...R, UUR, UU)
IKO (NIPPON THOMPSON CO.,LTD)
IKO Bearings
Cam Followers
Solid Eccentric Stud Type
Powered by
CAD모델 선택
{iko/iko_bearings/cam_flowers/solid_eccentric_stud_type/with_screw_driver_slot_asmtab.prj},{NB=CFES10-1UU},{STDRT=10},{VERS=1},{MASS=60.0},{BLTYP1=4},{BLTYP2=2},{SD=10},{D=26},{C=12},{SD1=10},{NDM=10.000},{P=1.250},{G11=10},{GZ11=8.466},{GS11=1.25},{G1=12},{B=13.2},{B1=36.2},{B2=23.0},{B31=0},{C1=0.6},{SG1=4},{SG21=0},{SR1=0.3},{EPS=0.30},{SF=16},{TRQ=13.8},{L=6.8},{DAR=1.5},{ZEFF=18},{PKVAL1=18},{PKVAL2=18},{BLRE=2},{RS=0.30},{FW=12.45},{DRR=15.30},{SDRR=13.50},{C1OR=8.8},{TUU=18.6},{DKP=17.1},{CKP1=2.02},{CSS1=2.02},{CETC=2.5},{CKP2=0.4},{CSS2=0.4},{CSF=0.8},{I1=0},{I2=0.00},{POH=6.68},{G3=0},{OH=2.0},{DSL=19.3},{CSL=0.9},{SRL=6.0},{TSS=0.0},{WIR=11},{W1IR=1.5},{W2IR=8},{CR=5430},{COR=6890},{FMAX=6890},{SC=1},{AXP1=62},{AXP2=66},{VERS1=2},{IDNR=},{ORDER=CFES10-1UU},{RID=G_160}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
STDRT
Stud Diameter
[mm]
ORDER
Order Number
ⁿ/ₐ
MASS
Mass
[g]
D
Outer Diameter
[mm]
C
Width
[mm]
SD1
Stud Diameter
[mm]
G
Thread
ⁿ/ₐ
G1
Length
[mm]
B
Maximum width
[mm]
B1
Max.Total length
[mm]
B2
Length
[mm]
B3
Dimension
[mm]
C1
Dimension
[mm]
SG1
Diameter
[mm]
SG2
Diameter
[mm]
SR
rs min
[mm]
EPS
Eccentricity
[mm]
SF
Min.Dimension related to the installation
[mm]
TRQ
Maximum tightening torque
[Nm]
CR
Basic dynamic load rating
[N]
COR
Basic static load rating
[N]
FMAX
Max.Static allowable load
[N]
CFES6R
6
CFES6R
18.5
16
11
6
M6x1
8
12.2
28.2
16.0
-
0.6
4
-
-
0.25
11
2.7
3660
3650
1980
CFES6
6
CFES6
18.5
16
11
6
M6x1
8
12.2
28.2
16.0
-
0.6
4
-
0.3
0.25
11
2.7
3660
3650
1980
CFES6UUR
6
CFES6UUR
18.5
16
11
6
M6x1
8
12.2
28.2
16.0
-
0.6
4
-
-
0.25
11
2.7
3660
3650
1980
CFES6UU
6
CFES6UU
18.5
16
11
6
M6x1
8
12.2
28.2
16.0
-
0.6
4
-
0.3
0.25
11
2.7
3660
3650
1980
CFES8R
8
CFES8R
28.5
19
11
8
M8x1.25
10
12.2
32.2
20.0
-
0.6
4
-
-
0.25
13
6.5
4250
4740
4670
CFES8
8
CFES8
28.5
19
11
8
M8x1.25
10
12.2
32.2
20.0
-
0.6
4
-
0.3
0.25
13
6.5
4250
4740
4670
CFES8UUR
8
CFES8UUR
28.5
19
11
8
M8x1.25
10
12.2
32.2
20.0
-
0.6
4
-
-
0.25
13
6.5
4250
4740
4670
CFES8UU
8
CFES8UU
28.5
19
11
8
M8x1.25
10
12.2
32.2
20.0
-
0.6
4
-
0.3
0.25
13
6.5
4250
4740
4670
CFES10R
10
CFES10R
45.0
22
12
10
M10x1.25
12
13.2
36.2
23.0
-
0.6
4
-
-
0.30
16
13.8
5430
6890
6890
CFES10
10
CFES10
45.0
22
12
10
M10x1.25
12
13.2
36.2
23.0
-
0.6
4
-
0.3
0.30
16
13.8
5430
6890
6890
CFES10UUR
10
CFES10UUR
45.0
22
12
10
M10x1.25
12
13.2
36.2
23.0
-
0.6
4
-
-
0.30
16
13.8
5430
6890
6890
CFES10UU
10
CFES10UU
45.0
22
12
10
M10x1.25
12
13.2
36.2
23.0
-
0.6
4
-
0.3
0.30
16
13.8
5430
6890
6890
CFES10-1R
10
CFES10-1R
60.0
26
12
10
M10x1.25
12
13.2
36.2
23.0
-
0.6
4
-
-
0.30
16
13.8
5430
6890
6890
CFES10-1
10
CFES10-1
60.0
26
12
10
M10x1.25
12
13.2
36.2
23.0
-
0.6
4
-
0.3
0.30
16
13.8
5430
6890
6890
CFES10-1UUR
10
CFES10-1UUR
60.0
26
12
10
M10x1.25
12
13.2
36.2
23.0
-
0.6
4
-
-
0.30
16
13.8
5430
6890
6890
CFES10-1UU
10
CFES10-1UU
60.0
26
12
10
M10x1.25
12
13.2
36.2
23.0
-
0.6
4
-
0.3
0.30
16
13.8
5430
6890
6890
CFES12R
12
CFES12R
95.0
30
14
12
M12x1.5
13
15.2
40.2
25.0
6
0.6
6
3
-
0.40
21
21.9
7910
9790
9790
CFES12
12
CFES12
95.0
30
14
12
M12x1.5
13
15.2
40.2
25.0
6
0.6
6
3
0.6
0.40
21
21.9
7910
9790
9790
CFES12UUR
12
CFES12UUR
95.0
30
14
12
M12x1.5
13
15.2
40.2
25.0
6
0.6
6
3
-
0.40
21
21.9
7910
9790
9790
CFES12UU
12
CFES12UU
95.0
30
14
12
M12x1.5
13
15.2
40.2
25.0
6
0.6
6
3
0.6
0.40
21
21.9
7910
9790
9790
CFES12-1R
12
CFES12-1R
105.0
32
14
12
M12x1.5
13
15.2
40.2
25.0
6
0.6
6
3
-
0.40
21
21.9
7910
9790
9790
CFES12-1
12
CFES12-1
105.0
32
14
12
M12x1.5
13
15.2
40.2
25.0
6
0.6
6
3
0.6
0.40
21
21.9
7910
9790
9790
CFES12-1UUR
12
CFES12-1UUR
105.0
32
14
12
M12x1.5
13
15.2
40.2
25.0
6
0.6
6
3
-
0.40
21
21.9
7910
9790
9790
CFES12-1UU
12
CFES12-1UU
105.0
32
14
12
M12x1.5
13
15.2
40.2
25.0
6
0.6
6
3
0.6
0.40
21
21.9
7910
9790
9790
CFES16R
16
CFES16R
170.0
35
18
16
M16x1.5
17
19.6
52.1
32.5
8
0.8
6
3
-
0.50
26
58.5
12000
18300
18300
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성