Full complement type with hexagon hole both side (CFKR...V,VR,VUU,VUUR)
IKO (NIPPON THOMPSON CO.,LTD)
IKO Bearings
Cam Followers
Stud hexagon hole on both side type CFKR
Powered by
CAD모델 선택
{iko/iko_bearings/cam_flowers/stud_hex_hole_on_both_side_type/full_compl_type_with_hex_hole_both_side_asmtab.prj},{NB=CFKR47V},{STDRT=20},{VERS=2},{MASS=383},{BLTYP1=2},{BLTYP2=3},{SD=20},{D=47},{C=24},{SD1=20},{NDM=20.000},{P=1.500},{G11=20},{GZ11=18.160},{GS11=1.50},{G1=21},{B=25.6},{B1=66.1},{B2=40.5},{B31=9},{C1=0.8},{SG11=8},{SG21=4},{H=10},{SR=1.0},{SF=34},{TRQ=119.0},{L=17.8},{DAR=2.5},{ZEFF=37},{PKVAL1=37},{PKVAL2=37},{BLRE=2},{RS=0.4},{FW=27.10},{C1OR=17.8},{TUU=0.00},{DKP=36.0},{CKP1=3.71},{CSS1=3.72},{CKP2=0.7},{CSS2=0.5},{CSF=1.0},{I1=10.0},{I2=45.22},{POH=21.72},{G3=4},{OH=2.5},{DSL=0.0},{CSL=0.0},{SRL=12.0},{TSS1=36.7},{W3IR=0.0},{CR=33200},{COR=64500},{FMAX=37500},{SC=1},{AXP1=0},{AXP2=0},{VERS1=1},{GD=7},{GW=2.0},{IG2=2.86},{S1=30},{GD1=6},{IG1=10.0},{CETC=5.0},{CETC1=7.58}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
STDRT
Stud Diameter
[mm]
ORDER
Order number
ⁿ/ₐ
MASS
Mass
[g]
D
Outer Diameter
[mm]
C
Width
[mm]
SD1
Stud Diameter
[mm]
G
Thread
ⁿ/ₐ
G1
Length
[mm]
B
Maximum width
[mm]
B1
Max.Total length
[mm]
B2
Length
[mm]
B3
Dimension
[mm]
C1
Dimension
[mm]
SG1
Diameter
[mm]
SG2
Diameter
[mm]
H
Dimension
[mm]
SR
rs min
[mm]
SF
Min.Dimension related to the installation
[mm]
TRQ
Maximum tightening torque
[Nm]
CR
Basic dynamic load rating
[N]
COR
Basic static load rating
[N]
FMAX
Max.Static allowable load
[N]
CFKR22VR
10
CFKR22VR
44
22
12
10
M10X1.0
12
13.2
36.2
23.0
0
0.6
3.5
0
5
0.3
16
13.0
9570
14500
7920
CFKR22V
10
CFKR22V
44
22
12
10
M10X1.0
12
13.2
36.2
23.0
0
0.6
3.5
0
5
0.3
16
13.0
9570
14500
7920
CFKR22VUUR
10
CFKR22VUUR
44
22
12
10
M10X1.0
12
13.2
36.2
23.0
0
0.6
3.5
0
5
0.3
16
13.0
9570
14500
7920
CFKR22VUU
10
CFKR22VUU
44
22
12
10
M10X1.0
12
13.2
36.2
23.0
0
0.6
3.5
0
5
0.3
16
13.0
9570
14500
7920
CFKR26VR
10
CFKR26VR
59
26
12
10
M10X1.0
12
13.2
36.2
23.0
0
0.6
3.5
0
5
0.3
16
13.0
9570
14500
7920
CFKR26V
10
CFKR26V
59
26
12
10
M10X1.0
12
13.2
36.2
23.0
0
0.6
3.5
0
5
0.3
16
13.0
9570
14500
7920
CFKR26VUUR
10
CFKR26VUUR
59
26
12
10
M10X1.0
12
13.2
36.2
23.0
0
0.6
3.5
0
5
0.3
16
13.0
9570
14500
7920
CFKR26VUU
10
CFKR26VUU
59
26
12
10
M10X1.0
12
13.2
36.2
23.0
0
0.6
3.5
0
5
0.3
16
13.0
9570
14500
7920
CFKR30VR
12
CFKR30VR
96
30
14
12
M12x1.5
13
15.2
40.2
25.0
6
0.6
4
3
6
0.6
21
21.9
13500
19700
13200
CFKR30V
12
CFKR30V
96
30
14
12
M12x1.5
13
15.2
40.2
25.0
6
0.6
4
3
6
0.6
21
21.9
13500
19700
13200
CFKR30VUUR
12
CFKR30VUUR
96
30
14
12
M12x1.5
13
15.2
40.2
25.0
6
0.6
4
3
6
0.6
21
21.9
13500
19700
13200
CFKR30VUU
12
CFKR30VUU
96
30
14
12
M12x1.5
13
15.2
40.2
25.0
6
0.6
4
3
6
0.6
21
21.9
13500
19700
13200
CFKR32VR
12
CFKR32VR
106
32
14
12
M12x1.5
13
15.2
40.2
25.0
6
0.6
4
3
6
0.6
21
21.9
13500
19700
13200
CFKR32V
12
CFKR32V
106
32
14
12
M12x1.5
13
15.2
40.2
25.0
6
0.6
4
3
6
0.6
21
21.9
13500
19700
13200
CFKR32VUUR
12
CFKR32VUUR
106
32
14
12
M12x1.5
13
15.2
40.2
25.0
6
0.6
4
3
6
0.6
21
21.9
13500
19700
13200
CFKR32VUU
12
CFKR32VUU
106
32
14
12
M12x1.5
13
15.2
40.2
25.0
6
0.6
4
3
6
0.6
21
21.9
13500
19700
13200
CFKR35VR
16
CFKR35VR
168
35
18
16
M16x1.5
17
19.6
52.1
32.5
8
0.8
4
3
8
0.6
26
58.5
20700
37600
23200
CFKR35V
16
CFKR35V
168
35
18
16
M16x1.5
17
19.6
52.1
32.5
8
0.8
4
3
8
0.6
26
58.5
20700
37600
23200
CFKR35VUUR
16
CFKR35VUUR
168
35
18
16
M16x1.5
17
19.6
52.1
32.5
8
0.8
4
3
8
0.6
26
58.5
20700
37600
23200
CFKR35VUU
16
CFKR35VUU
168
35
18
16
M16x1.5
17
19.6
52.1
32.5
8
0.8
4
3
8
0.6
26
58.5
20700
37600
23200
CFKR40VR
18
CFKR40VR
253
40
20
18
M18x1.5
19
21.6
58.1
36.5
8
0.8
6
3
8
1.0
29
86.2
25300
51300
31100
CFKR40V
18
CFKR40V
253
40
20
18
M18x1.5
19
21.6
58.1
36.5
8
0.8
6
3
8
1.0
29
86.2
25300
51300
31100
CFKR40VUUR
18
CFKR40VUUR
253
40
20
18
M18x1.5
19
21.6
58.1
36.5
8
0.8
6
3
8
1.0
29
86.2
25300
51300
31100
CFKR40VUU
18
CFKR40VUU
253
40
20
18
M18x1.5
19
21.6
58.1
36.5
8
0.8
6
3
8
1.0
29
86.2
25300
51300
31100
CFKR47VR
20
CFKR47VR
383
47
24
20
M20x1.5
21
25.6
66.1
40.5
9
0.8
6
4
10
1.0
34
119.0
33200
64500
37500
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성