Sealed Type (CRBFV...AUU)
IKO (NIPPON THOMPSON CO.,LTD)
IKO Bearings
Crossed Roller Bearings
High Rigidity Type Crossed Roller Bearings V with Mounting hole
Powered by
CAD모델 선택
{iko/iko_bearings/crossed_rb/high_rigidty_type_crb_v_wmh/sealed_type_crbfvauu.prj},{NB=CRBFV8022AUU},{IDNR=},{STDRT=80},{ORDER=CRBFV8022AUU},{MASS=2.60},{SD=80},{D=165},{B=22},{SR1=0.6},{SR2=1.0},{CR=51100},{COR=72000},{PCD1=97},{PCD2=148},{IR=10-5.5, Counterbore9.5 depth5.4},{OR=10-5.5, Counterbore9.5 depth5.4},{IR1=9.5},{IR2=5.4},{IR3=5.5},{OR1=9.5},{OR2=5.4},{OR3=5.5},{PCDRL=122.5},{SDOR=123.75},{DIR=121.50},{OH=2.48},{COG=3},{DETC=8},{DSL=127.75},{CSL=1.50},{SDOG=164.0},{DAR=10},{ZEFF=30},{RS=0.5},{N1=0.75},{NH=10}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
LINA
BOM
STDRT
Shaft Diameter
[mm]
ORDER
Order Number
ⁿ/ₐ
MASS
Mass
[kg]
SD
Inside Diameter
[mm]
D
Outer Diameter
[mm]
B
Width
[mm]
SR1
Min.Chamfer
[mm]
SR2
Min.Chamfer
[mm]
CR
Basic dynamic load rating
[N]
COR
Basic static load rating
[N]
PCD1
Diameter
[mm]
PCD2
Diameter
[mm]
IR
InnerRmounting
ⁿ/ₐ
OR
OuterRmounting
ⁿ/ₐ
CRBFV8022AUU
80
CRBFV8022AUU
2.60
80
165
22
0.6
1.0
51100
72000
97
148
10-5.5, Counterbore9.5 de...
10-5.5, Counterbore9.5 de...
CRBFV9025AUU
90
CRBFV9025AUU
4.67
90
210
25
1.5
1.5
73400
108000
112
187
12-9, Counterbore 14 dept...
12-9, Counterbore 14 dept...
CRBFV11528AUU
115
CRBFV11528AUU
6.63
115
240
28
1.5
1.5
84300
138000
139
217
12-9, Counterbore 14 dept...
12-9, Counterbore 14 dept...
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성