카탈로그: IMI Norgren
생성됨: 01.01.2020
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
IMI Norgren
Piston rod swivel - AK - Accessories
IMI Norgren
Actuators
Compact Cylinders
Accessories
Powered by
CAD모델 선택
{imi_precision/1_actuators/2_compact_actuators/accessories/accessories_ak_compact.prj},{NB=QM/8025/38_40_CA},{CNSORDERNO=QM/8025/38},{BS=40},{P1=available},{P2=available},{P3=available},{KK=M10x1.25},{KKNDM=10},{KKX=10},{KKP=1.25},{B1=5.0},{F=26},{L=73},{L2=20},{KV1=19},{KV2=12},{KV3=17},{KV4=30},{CNSMASSEXACT=0.20},{INFOWWW=Link},{X1=7.000},{X2=15.000},{X3=30.670},{X4=5.000},{X5=10.330},{X6=23.000},{X7=0.000},{ANG=14.04},{XKV1=9.14},{XKV2=4.67},{S1=0.000},{S2=0.000},{BSX=0.000},{BSP=0.000},{VERS=2}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
BOM
CNSORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
BS
Bore Size
[mm]
P1
RA/191000
ⁿ/ₐ
P2
RA/192000
ⁿ/ₐ
P3
RA/193000
ⁿ/ₐ
KK
Thread KK
ⁿ/ₐ
B1
Length B1
[mm]
F
Length F
[mm]
L
Length L
[mm]
L2
Length L2
[mm]
KV1
Width across flats KV1
[mm]
KV2
Width across flats KV2
[mm]
KV3
Width across flats KV3
[mm]
KV4
Width across flats KV4
[mm]
CNSMASSEXACT
Weight
[kg]
QM/8020/38
QM/8020/38
20
available
available
available
M8x1.25
4.0
18
55
16
10
7
13
17
0.05
QM/8020/38
QM/8020/38
25
available
available
available
M8x1.25
4.0
18
55
16
10
7
13
17
0.05
QM/8025/38
QM/8025/38
32
available
available
available
M10x1.25
5.0
26
73
20
19
12
17
30
0.20
QM/8025/38
QM/8025/38
40
available
available
available
M10x1.25
5.0
26
73
20
19
12
17
30
0.20
QM/8040/38
QM/8040/38
50
available
available
available
M12x1.25
6.0
26
77
24
19
12
19
30
0.20
QM/8040/38
QM/8040/38
63
available
available
available
M12x1.25
6.0
26
77
24
19
12
19
30
0.20
QM/8050/38
QM/8050/38
80
-
available
-
M16x1.5
8.0
34
106
32
30
19
24
42
0.65
QM/8050/38
QM/8050/38
100
-
available
-
M16x1.5
8.0
34
106
32
30
19
24
42
0.65
QM/8125/38
QM/8125/38
125
-
available
-
M27x2
13.5
40
147
54
40
24
41
55
1.70
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성