카탈로그: IMI Norgren
생성됨: 01.01.2020
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
IMI Norgren
Series KA/802000 + Mountings and Accessories - Stainless steel ISOLine ™ 1552 cylinder, double acting
IMI Norgren
Actuators
ISO Cylinders
Powered by
CAD모델 선택
{imi_precision/1_actuators/3_iso_vdma_cylinders/series_ka_802000_var_asmtab.prj},{NB=KA/802032/M/5(0,0,0,,,,,0)},{SCYL=Round barrel},{TYPE=Magnetic},{KM=Stainless steel austenitic (1.4305)},{BM=Gefiterte, geölte oder ungeölte Druckluft},{NORM=ISO 15552},{BD1=Ø32 ... 125 mm (Zylinder mit Profilrohr) 1 ... 16 bar (14 ... 174 psi)},{BD2=Ø32 ... 200 mm (Zylinder mit Rundrohr) 1 ... 16 bar (14 ... 232 psi)},{BD3=Ø250 ... 320 mm (Zylinder mit Rundrohr) 1 ... 10 bar (14 ... 145 psi)},{GT1=Ø32 ... 125 mm \"Standardausführung\" -20 ... +80°C max. (-4 ... +176°F)},{GT2=Ø160 ... 320 mm \"Standardausführung\" -10 ... +80°C max. (+14 ... +176°F)},{BS=32},{ATEX=},{VAR=M},{SVAR=},{HUB=5},{HUB2=0},{PMU=0},{PRT=},{PR=},{RPR=},{FM=},{CM=},{XV=0.0},{RM=},{SWCH=},{HUBST=0}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
CNSORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
SCYL
Standard Cylinder
ⁿ/ₐ
KM
Piston rod materials
ⁿ/ₐ
KA/802032/M/5
KA/802032/M/5
Round Barrel
Stainless steel austeniti...
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성