카탈로그: IMI Norgren
생성됨: 01.01.2020
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
IMI Norgren
S - Series, NB80 & NB110 - Belt Driven Linear Actuators
IMI Norgren
Actuators
Electric Motion
Electric Cylinder
Belt Driven Linear Actuators
Powered by
CAD모델 선택
{imi_precision/1_actuators/6_e_actuator/electric_cylinder/belt_driven_actuators/b80_b110_asmtab.prj},{NB=NB80A0050EZL1NN0000YPO},{SERIES=B},{ACTUATOR=80},{CARRIAGE=A},{STROKE=50},{DRIVE=EZ},{HAND=L},{RATIO=1},{SCALE=N},{MOTOR=N},{EC=0},{DEC=0},{PROT=00},{KW=Y},{PP=PO},{MIX=146},{MIY=219},{LC=200},{MIT=90},{BMF=3750(843)},{BEL=7500(1686)},{A=80},{B=19},{C=100},{D=111},{E=102},{F=31.75},{G=69.85},{H=40.0},{I=121},{J=82.5},{K=90.25},{L=9.5},{M=M6},{N=8},{P=66.68},{R=45},{S=18},{T=55},{U=0},{PPATH=parts/b80_b110/b80_b110_asmtpl.prj},{STRK2D=0},{X2D=2},{TEXT=15}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
LINA
BOM
CNSORDERNO
Item
ⁿ/ₐ
SERIES
Series of Actuator
ⁿ/ₐ
ACTUATOR
Actuator Size
ⁿ/ₐ
CL
Carriage Length
[mm]
EL
Extrusion Length
[mm]
OAL
Overall Length
[mm]
DL
Dynamic Load Capacity C (N)
ⁿ/ₐ
DMR
Dynamic Moment Capacity ROLL MR (NM)
ⁿ/ₐ
DMP
Dynamic Moment Capacity PITCH MP (NM)
ⁿ/ₐ
DMY
Dynamic Moment Capacity YAW MY (NM)
ⁿ/ₐ
MIX
Moment of Inertia lx (cm4)
ⁿ/ₐ
MIY
Moment of Inertia ly (cm4)
ⁿ/ₐ
LC
Lead Constant (mm/rev.)
ⁿ/ₐ
MIT
Maximum Input Torque (N-M)
ⁿ/ₐ
BMF
Belt Thrust - Maximun Force N (lbs)
ⁿ/ₐ
BEL
Belt Thrust - Elastic Limit N (lbs)
ⁿ/ₐ
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
G
[mm]
H
[mm]
I
[mm]
J
[mm]
K
[mm]
L
[mm]
M
ⁿ/ₐ
N
[mm]
P
[mm]
R
[mm]
S
[mm]
T
[mm]
U
[mm]
B80A0050EZL1NN0000YPO
NB80A0050EZL1NN0000YPO
B
80
190
278
510
23640
457
365
365
146
219
200
90
3750(843)
7500(1686)
80
19
100
111
102
31.75
69.85
40.0
121
82.5
90.25
9.5
M6
8
66.68
45
18
55
0
B110A0050EZL1NN0000YPO
NB110A0050EZL1NN0000YPO
B
110
210
298
608
30750
570
460
460
643
768
270
120
3750(843)
7500(1686)
110
20
129
150
127
88.90
101.60
56.1
160
114.3
111.80
9.3
M8
12
88.90
60
25
85
85
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성