카탈로그: IMI Norgren
생성됨: 01.01.2020
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
IMI Norgren
NST80 - Belt Driven Stop Actuators
IMI Norgren
Actuators
Electric Motion
Electric Cylinder
Belt Driven Linear Actuators
Powered by
CAD모델 선택
{imi_precision/1_actuators/6_e_actuator/electric_cylinder/belt_driven_actuators/st80_asmtab.prj},{NB=NST80A0050EZL1NN0000YPO},{SERIES=ST},{ACTUATOR=80},{CARRIAGE=A},{STROKE=50},{DRIVE=EZ},{HAND=L},{RATIO=1},{SCALE=N},{MOTOR=N},{EC=0},{DEC=0},{PROT=00},{KW=Y},{PP=PO},{MIX=146},{MIY=219},{LC=200},{BMF=875(197)},{BEL=1750(394)},{A=80},{B=19},{C=100},{D=111},{E=102},{F=31.75},{G=69.85},{H=40},{I=121},{J=82.5},{K=90.25},{L=9.5},{M=M5},{N=8},{P=66.68},{R=42},{S=18},{T=55},{U=60.3},{PPATH=parts/st80/st80_asmtpl.prj},{STRK2D=0},{X2D=2}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
CNSORDERNO
Item
ⁿ/ₐ
SERIES
Series of Actuator
ⁿ/ₐ
ACTUATOR
Actuator Size
ⁿ/ₐ
CL
Carriage Length
[mm]
EL
Extrusion Lenght
[mm]
OAL
Overall Length
[mm]
DL
Dynamic Load Capacity C (N)
ⁿ/ₐ
DMR
Dynamic Moment Capacity ROLL MR (NM)
ⁿ/ₐ
DMP
Dynamic Moment Capacity PITCH MP (NM)
ⁿ/ₐ
DMY
Dynamic Moment Capacity YAW MY (NM)
ⁿ/ₐ
MIX
Moment of Inertia lx (cm4)
ⁿ/ₐ
MIY
Moment of Inertia ly (cm4)
ⁿ/ₐ
LC
Lead Constant (mm/rev.)
ⁿ/ₐ
MIT
Maximum Input Torque (N-M)
ⁿ/ₐ
BMF
Belt - Maximun Force N (lbs)
ⁿ/ₐ
BEL
Belt - Elastic Limit N (lbs)
ⁿ/ₐ
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
G
[mm]
H
[mm]
I
[mm]
J
[mm]
K
[mm]
L
[mm]
M
ⁿ/ₐ
N
[mm]
P
[mm]
R
[mm]
S
[mm]
T
[mm]
U
[mm]
NST80A0050EZL1NN0000YPO
NST80A0050EZL1NN0000YPO
ST
80
190
278
510
15205
281
207
207
146
219
200
19
875(197)
1750(394)
80
19
100
111
102
31.75
69.85
40
121
82.5
90.25
9.5
M5
8
66.68
42
18
55
60.3
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성