카탈로그: IMI Norgren
생성됨: 01.01.2020
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
IMI Norgren
1222A - Straight Adaptor (internal hex), Metric O/D Tube
IMI Norgren
Fittings
Pneufit Imperial
Straight adaptors and connectors
Powered by
CAD모델 선택
{imi_precision/3_fittings/pneufit_12/straight_adaptors_connectors/1222a.prj},{NB=1222A0405},{CNSORDERNO=1222A0405},{A=1/4},{B=M5},{C=0.827},{G=0.157},{K=0.409},{T=0.669},{AF=0.079},{CNSMASSEXACT=5},{INFO=Link},{XMOD=6512 4-1/8-M},{XMODX=6512 4-1/8- M},{XMOD1=6512_4_-_1/8_-M},{XA=6.35},{XD=G 1/8},{XNDM=9.728},{XKDM=8.566},{XF=11.2},{XH=3.9878},{XL=13.0},{XSW1=2.5},{XORING=con O - Ring montato},{XVERS=2},{XH1=7.9800},{XC=16.9926},{XL1=1.0000},{XH2=9.100},{XH3=10.5142},{XR=0.750},{XL2=0.500},{XH4=7.6000},{XL3=1.600},{XL4=0.500},{XL5=0.200},{XH5=8.200},{XSKOS=60.000},{XL6=0.600},{XH6=5.000},{XH7=5.0000},{XR1=0.000},{XLL=14.000},{VERS=0},{FONT=1.000},{AFF=17.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
CNSORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
A
Diameter
[인치]
B
Thread
ⁿ/ₐ
C
Length
[mm]
G
Length
[인치]
K
Diameter
[mm]
T
Length
[mm]
AF
Wrench size
[mm]
CNSMASSEXACT
Weight
[g]
1222A0405
1222A0405
1/4
M5
0.827
0.157
0.409
0.669
0.079
5
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성