카탈로그: IMI Norgren
생성됨: 01.01.2020
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
IMI Norgren
C01GN - Speed control and pilot check
IMI Norgren
Fittings
Pneufit C Metric
Banjo flow controler
Powered by
CAD모델 선택
{imi_precision/3_fittings/pneufit_c_metric/5_banjo_flow_controler/c01gn.prj},{NB=C01GN0838(58.4)},{CNSORDERNO=C01GN0838},{A=8},{BX=16.662},{B1X=9.728},{C=56.6},{C1=29.3},{C2MIN=58.4},{C2MAX=63.4},{C2MOVE=0.0},{C3=21.4},{E=23.3},{E1=0.0},{E2=23.0},{E3=30.8},{G=13.4},{G1=12.0},{H=21.7},{K=15.0},{L=20.2},{KV=19},{KV1=17},{W=101.3},{X1=56.650},{X2=21.700},{X3=8.300},{X4=16.600},{X5=24.600},{X6=36.300},{X7=6.950},{X8=23.000},{X9=22.000},{X10=19.000},{X11=21.700},{X12=0.000},{X13=13.500},{X14=2.500},{SW1=19.000},{SW2=12.000},{X15=11.300},{X16=1.600},{VERS=3},{Y1=16.600},{Y2=31.600},{Y3=0.000},{Y4=0.600},{Y5=35.300},{Y6=35.900},{Y7=39.400},{YD1=16.600},{YD2=20.200},{YD3=17.000},{YD4=14.100},{YD5=16.000},{YD6=15.400},{SW3=17.000},{Y8=19.200},{Z1=23.300},{C2=58.4}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
BOM
CNSORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
A
Diameter A
[mm]
B
Thread B
ⁿ/ₐ
B1
Thread B1
ⁿ/ₐ
C
Height C
[mm]
C1
Height C1
[mm]
C3
Height C3
[mm]
E
Length E
[mm]
E2
Diameter E2
[mm]
E3
Length E3
[mm]
G
Thread length G
[mm]
G1
Thread length G1
[mm]
H
Height H
[mm]
K
Diameter K
[mm]
L
Diameter L
[mm]
KV
Wrench size KV
[mm]
KV1
Wrench size KV1
[mm]
W
Weight
[g]
C01GN0618
C01GN0618
6
R1/8
M5
40.8
23.1
14.9
14.2
14.2
20.4
9.6
8.0
16.5
12.5
12.0
12
10
30.4
C01GN0628
C01GN0628
6
R1/4
R1/8
49.0
25.8
18.4
19.3
18.8
25.8
12.2
9.0
18.7
13.0
15.3
17
13
63.5
C01GN0818
C01GN0818
8
R1/8
M5
40.8
24.9
14.9
15.4
14.2
20.9
9.6
8.0
16.5
14.8
12.0
12
10
33.6
C01GN0828
C01GN0828
8
R1/4
R1/8
49.0
27.7
18.4
18.3
18.8
25.6
12.2
9.0
18.7
14.8
15.3
17
13
66.3
C01GN0838
C01GN0838
8
R3/8
R1/8
56.6
29.3
21.4
23.3
23.0
30.8
13.4
12.0
21.7
15.0
20.2
19
17
101.3
C01GN1028
C01GN1028
10
R1/4
R1/8
49.0
30.7
18.4
19.2
18.8
27.9
12.2
9.0
18.7
17.5
15.3
17
13
70.2
C01GN1038
C01GN1038
10
R3/8
R1/8
56.6
31.7
21.4
23.3
23.0
32.0
13.4
12.0
21.7
17.5
20.2
19
17
105.2
C01GN1048
C01GN1048
10
R1/2
R1/4
70.6
33.1
31.3
26.3
28.7
35.0
28.7
13.0
27.7
17.5
27.2
24
23
203.3
C01GN1238
C01GN1238
12
R3/8
R1/8
56.6
34.4
21.4
23.3
23.0
33.5
13.4
12.0
21.7
20.5
20.2
19
17
110.0
C01GN1248
C01GN1248
12
R1/2
R1/4
70.6
35.8
31.3
26.3
28.7
36.5
16.1
13.0
27.7
20.5
27.2
24
23
235.0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성