카탈로그: IMI Norgren
생성됨: 01.01.2020
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
IMI Norgren
C0T56 - Swivel speed control (out)
IMI Norgren
Fittings
Pneufit C Metric
Banjo flow controler
Powered by
CAD모델 선택
{imi_precision/3_fittings/pneufit_c_metric/5_banjo_flow_controler/c0t56.prj},{NB=C0T560828(40)},{CNSORDERNO=C0T560828},{A=8},{BX=13.157},{CMIN=40.0},{CMAX=45.5},{C1=29.0},{E=19.5},{G=10},{H=18.5},{KV=15},{NDM=13.157},{KDM=11.445},{L1=28.150},{D1=14.800},{D2=13.000},{L2=5.400},{L3=21.300},{L4=23.300},{D3=14.200},{D4=14.000},{L5=25.000},{D5=9.800},{L6=26.150},{D6=13.800},{L7=27.750},{D7=9.300},{H1=6.500},{H2=13.000},{DH1=18.000},{ANGH1=15.000},{ANGH2=15.000},{LH1=1.500},{LH2=1.500},{HB1=18.500},{HB2=12.000},{DHB1=9.700},{HB3=1.000},{HB33=0.000},{DHB2=10.400},{HB4=10.000},{DRR=13.900},{RR=1.200},{HB5=0.800},{DHB3=13.400},{DCHT=11.075},{ACHT=44.105},{LR=0.000},{DR=0.000},{HT1=28.100},{DHT1=0.000},{HT2=0.000},{HT3=5.000},{DHT2=9.000},{HT4=12.300},{DHT3=5.500},{C=40.0}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
LINA
BOM
CNSORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
A
Diameter A
[mm]
B
Thread B
ⁿ/ₐ
C1
Height C1
[mm]
E
Length E
[mm]
G
Thread length G
[mm]
H
Height H
[mm]
KV
Wrench size KV
[mm]
C0T560418
C0T560418
4
R1/8
20.5
14.5
8
15.0
11
C0T560428
C0T560428
4
R1/4
20.5
18.0
10
18.5
15
C0T560618
C0T560618
6
R1/8
24.0
15.5
8
15.0
11
C0T560628
C0T560628
6
R1/4
26.0
20.5
10
18.5
15
C0T560638
C0T560638
6
R3/8
26.0
23.5
11
21.5
19
C0T560818
C0T560818
8
R1/8
25.5
16.0
8
15.5
11
C0T560828
C0T560828
8
R1/4
29.0
19.5
10
18.5
15
C0T560838
C0T560838
8
R3/8
30.0
24.5
11
22.0
19
C0T560848
C0T560848
8
R1/2
30.0
26.5
14
26.0
24
C0T561028
C0T561028
10
R1/4
31.0
20.5
10
18.5
15
C0T561038
C0T561038
10
R3/8
32.0
24.5
11
22.0
19
C0T561048
C0T561048
10
R1/2
33.0
26.5
14
26.5
24
C0T561228
C0T561228
12
R1/4
33.5
22.0
10
18.5
15
C0T561238
C0T561238
12
R3/8
34.5
24.5
11
22.0
19
C0T561248
C0T561248
12
R1/2
36.0
26.5
14
26.5
24
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성