카탈로그: IMI Norgren
생성됨: 01.01.2020
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
IMI Norgren
C0C70 - Triple branch adaptor
IMI Norgren
Fittings
Pneufit C Metric
Cross Manifolds
Powered by
CAD모델 선택
{imi_precision/3_fittings/pneufit_c_metric/6_cross_manifolds/c0c70.prj},{NB=C0C700818},{CNSORDERNO=C0C700818},{A=8},{B=G1/8},{BX=3.175},{C=68},{E=27.0},{G=5.0},{H=20.5},{J=18},{KV=14},{INFO=PDF Catalog},{K1=8.950},{K2=17.900},{Z=14.500},{Z1=24.800},{Z2=0.400},{Z3=1.600},{Z4=1.150},{Z5=1.250},{Z6=2.000},{Z7=8.700},{Z8=1.750},{Z9=2.050},{H1=9.300},{H2=13.800},{H3=9.800},{H4=12.500},{H5=14.000},{H6=14.100},{H7=14.500},{R=0.000},{H8=1},{ANG=40.000},{H9=2},{H10=11.000},{P1=2.000},{P2=20.400},{X1=17.900},{X2=17.900},{X3=2.500},{X4=15.400},{X5=15.000},{F1=11.500},{F2=5.000},{F3=1.000},{F4=3.500},{F5=8.200},{F6=14.000},{F7=12.830},{F8=15.760},{F9=1.400},{SW=14},{T1=9.728},{T2=0.500},{U1=3.000},{U2=8.300},{U3=18.300},{VER=2},{J1=0.000},{J2=2.500},{ANGX=76.790}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
LINA
BOM
CNSORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
A
Diameter A
[mm]
B
Thread B
ⁿ/ₐ
C
Length C
[mm]
E
Height E
[mm]
G
Thread length G
[mm]
H
Length H
[mm]
J
Length J
[mm]
KV
Wrench size KV
[mm]
C0C700418
C0C700418
4
G1/8
68
24.0
5.0
20.5
18
14
C0C700428
C0C700428
4
G1/4
83
26.0
6.5
25.5
22
17
C0C700438
C0C700438
4
G3/8
84
28.0
6.5
26.0
22
21
C0C700448
C0C700448
4
G1/2
93
30.5
8.0
29.5
24
24
C0C700618
C0C700618
6
G1/8
48
25.0
5.0
20.5
18
14
C0C700628
C0C700628
6
G1/4
83
27.0
6.5
25.5
22
17
C0C700638
C0C700638
6
G3/8
84
28.5
6.5
26.0
22
21
C0C700648
C0C700648
6
G1/2
93
31.0
8.0
29.5
24
24
C0C700818
C0C700818
8
G1/8
68
27.0
5.0
20.5
18
14
C0C700828
C0C700828
8
G1/4
83
30.5
6.5
25.5
22
17
C0C700838
C0C700838
8
G3/8
84
30.5
6.5
26.0
22
21
C0C700848
C0C700848
8
G1/2
93
32.5
8.0
29.5
24
24
C0C701018
C0C701018
10
G1/8
68
28.5
5.0
20.5
18
14
C0C701028
C0C701028
10
G1/4
83
30.5
6.5
25.5
22
17
C0C701038
C0C701038
10
G3/8
84
32.5
6.5
26.0
22
21
C0C701048
C0C701048
10
G1/2
93
35.0
8.0
29.5
24
24
C0C701228
C0C701228
12
G1/4
83
34.0
6.5
25.5
22
17
C0C701238
C0C701238
12
G3/8
84
35.0
6.5
26.0
22
21
C0C701248
C0C701248
12
G1/2
93
39.0
8.0
29.5
24
24
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성