카탈로그: IMI Norgren
생성됨: 01.01.2020
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
IMI Norgren
C02G2 - In-line non-return valve (in), ISO G thread
IMI Norgren
Fittings
Pneufit C Metric
In-line non return valve
Powered by
CAD모델 선택
{imi_precision/3_fittings/pneufit_c_metric/7_in_line_non_return_valve/c02g2.prj},{NB=C02G20618},{CNSORDERNO=C02G20618},{A=6},{B=G1/8},{BX=3.175},{C=32.5},{G=6.0},{KV=12},{INFO=PDF Catalog},{L=32.550},{L1=4.500},{L2=1.500},{L3=2.000},{L4=10.000},{L5=8.800},{L6=2.000},{L7=0.900},{L8=1.050},{L9=1.400},{L10=0.400},{D1=8.200},{D2=12.830},{D3=14.000},{D4=12.000},{D5=11.900},{D6=11.300},{D7=9.200},{D8=7.700},{D9=11.800},{D10=7.300},{RD=10.100},{RH=6.450},{RR=0.950},{IL=16.150},{ID1=5.000},{ID2=6.300},{SD=10.000},{SC=0.100},{TT=G},{T=9.728},{SW=12.000},{VERS=3},{SWD=0.000},{L11=0.000},{L12=0.000},{D11=0.000},{D12=0.000},{D13=0.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
CNSORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
A
Diameter A
[mm]
B
Thread B
ⁿ/ₐ
C
Length C
[mm]
G
Thread length G
[mm]
KV
Wrench size KV
[mm]
C02G20405
C02G20405
4
M5
31.5
3.5
10
C02G20418
C02G20418
4
G1/8
27.5
6.0
10
C02G20618
C02G20618
6
G1/8
32.5
6.0
12
C02G20828
C02G20828
8
G1/4
37.0
7.0
15
C02G21038
C02G21038
10
G3/8
54.0
8.0
22
C02G21248
C02G21248
12
G1/2
60.5
9.0
24
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성