카탈로그: IMI Norgren
생성됨: 01.01.2020
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
IMI Norgren
FAS 15 mm MICROSOL 3/2 MS - Media separated solenoid valve
IMI Norgren
Valves
Miniature Valves
Miniature Media Separated Valves
15mm MICROSOL MS
Powered by
CAD모델 선택
{imi_precision/6_valves/5_miniature_valves/media_separated_valves/microsol_ms/microsol_ms_32.prj},{NB=01-333EF03-B1+23112+AXA},{SYM=microsol_ms_32_pic.png},{O=1.6},{P=-0.95...2.2 / -13.8...31.9},{BP=1.10 / 15.95},{KV=0.8},{V=12},{PC=4/0.4},{SLM=FPM},{ACC=},{INFOWWW=Link}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
CNSORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
O
Orifice
[mm]
P
Operating pressure
[bar / psi]
BP
Back pressure
[bar / psi]
KV
kv factor (Cv=0.07kv)
[l/min]
PC
Power consumption
[W]
01-333EF03-B1+23112+AXA
01-333EF03-B1+23112+AXA
1.6
-0.95...2.2 / -13.8...3...
1.10 / 15.95
0.8
4/0.4
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성