카탈로그: IMI Norgren
생성됨: 01.01.2020
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
IMI Norgren
NOB Style - Specialty Cups – Sheet Metal
IMI Norgren
Vacuum
Vacuum Cups and Fittings
Vacuum Cups
Powered by
CAD모델 선택
{imi_precision/7_vacuum/6_vacuum_cups_and_fittings/vacuum_cups/sheet_metal_nob_asmtab.prj},{NB=NOB040X080NB60G38F_},{ORDERNO=NOB040X080NB60G38F},{PIC=nob040x080nb60g38f.png},{A=1.65x3.23 (42.0x82.0 mm)},{AA=4.75 (3065.0 mm)},{B=1.46 (37.0 mm)},{B1=1.11 (28.2 mm)},{C=-},{D=0.20 (5.0 mm)},{CL=Yes},{MAT=NB60 - NBR},{W=1.4 (39.6 g)},{FG=},{FGX=G3/8F},{XA1=1.650},{XA2=3.230},{XB=1.460},{XB1=1.110},{XC=0.000},{XD=0.200},{INFOWWW=Link},{INFOPATH=http://onenorgren.uberflip.com/nas/z8551ct},{FONT=3.00},{VERS=40},{YA1=1.65 (42.0 mm)},{YA2=3.23 (82.0 mm)},{PPATH=../assemblies/sheet_metal_nob_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
CNSORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
CUP
Order code for Cup
ⁿ/ₐ
FITTING
Order code for Fitting
ⁿ/ₐ
A
O.D.
[인치]
AA
Approx. Area
[인치]
B
Height
[인치]
B1
Collapsed Height
[인치]
C
Diameter
[인치]
D
Thru Hole
[인치]
CL
Cleats
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
W
Weight
[oz]
NOB030X060NB60G38F
NOB030X060NB60G38F
NOB030X060NB60G38F
1.31x2.44 (32.0x62.0 mm)
2.24 (1444.0 mm)
1.34 (34.0 mm)
1.10 (28.0 mm)
-
0.20 (5.0 mm)
Yes
NB60 - NBR
1.1 (31.2 g)
NOB030X060NB60N38F
NOB030X060NB60N38F
NOB030X060NB60N38F
1.31x2.44 (32.0x62.0 mm)
2.24 (1444.0 mm)
1.34 (34.0 mm)
1.10 (28.0 mm)
-
0.20 (5.0 mm)
Yes
NB60 - NBR
1.1 (31.2 g)
NOB040X080NB60G38F
NOB040X080NB60G38F
NOB040X080NB60G38F
1.65x3.23 (42.0x82.0 mm)
4.75 (3065.0 mm)
1.46 (37.0 mm)
1.11 (28.2 mm)
-
0.20 (5.0 mm)
Yes
NB60 - NBR
1.4 (39.6 g)
NOB040X080NB60N38F
NOB040X080NB60N38F
NOB040X080NB60N38F
1.65x3.23 (42.0x82.0 mm)
4.75 (3065.0 mm)
1.46 (37.0 mm)
1.11 (28.2 mm)
-
0.20 (5.0 mm)
Yes
NB60 - NBR
1.4 (39.6 g)
NOB070X140NB60G38F
NOB070X140NB60G38F
NOB070X140NB60G38F
2.83x5.63 (72.0x143.0 mm)
13.9 (8968.0 mm)
1.87 (47.5 mm)
1.20 (30.5 mm)
-
0.20 (5.0 mm)
Yes
NB60 - NBR
5.0 (140.4 g)
NOB070X140NB60N38F
NOB070X140NB60N38F
NOB070X140NB60N38F
2.83x5.63 (72.0x143.0 mm)
13.9 (8968.0 mm)
1.87 (47.5 mm)
1.20 (30.5 mm)
-
0.20 (5.0 mm)
Yes
NB60 - NBR
5.0 (140.4 g)
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
NOF Style - Specialty Cups – Sheet Metal
IMI Norgren
17.11.2023
ARVX-XXXX-XXX - Auto Release Venturi
IMI Norgren
17.11.2023
자세히 보기
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성