카탈로그: IMS UNIVERSAL Fastening elements
생성됨: 22.10.2012
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
IMS UNIVERSAL Fastening elements
B03.01 Form 6 - U clip
IMS UNIVERSAL Fastening elements
B - Fixing of mouldings, coverings and protective strips
B03 U clip
Powered by
CAD모델 선택
{ims_verbindungstechnik/b/b03_u_klammer/u_klammer_form_6.prj},{NB=IMS 370068840U CLIP SPECIAL 2,0 MM METAL CONTAINING ANTI-CORROSION COATING 2.1 SLVER(2)},{CNSORDERNO=370068840},{FORM=form_6.jpg},{FORMX=6},{ARTCODE=U-KLAMMER SPEZIAL 2,0 MM MKB 2.1 SI},{BD=2.00},{BDX=[2.00]},{A=3.20},{B=35.00},{C=15.50},{D=3.30},{E=20.00},{S=0.50},{CNSMASSEXACT=3.80},{CNSMATNO=Federstahl CK 67},{CNSOBFL=MKB SI},{XX=1},{AX1=0.000},{CNSORDERNOOLD=37068840}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
BOM
CNSORDERNO
Art.-Nr.
ⁿ/ₐ
ARTCODE
Artikel code
ⁿ/ₐ
BDX
Thickness
[mm]
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
E
[mm]
S
[mm]
CNSMASSEXACT
Net weight
[g]
CNSMATNO
Material number
ⁿ/ₐ
CNSOBFL
Surface
ⁿ/ₐ
IMS 370071640 / U CLIP SP...
370071640
U CLIP SPECIAL 0,5 - 2,0 ...
[0.50:2.00]
3.00
33.00
7.60
6.10
12.80
0.40
1.94
Spring steel CK 67
MKB SW
IMS 370075620 / U CLIP SP...
370075620
U CLIP SPECIAL 1,2 - 1,6 ...
[1.20:1.60]
1.80
8.00
6.90
1.50
10.30
0.40
0.80
Spring steel CK 67
MKB SI GZ
IMS 370065540 / U CLIP SP...
370065540
U CLIP SPECIAL 1,5 - 3,0 ...
[1.50:3.20]
3.20
22.00
8.00
6.40
20.00
0.55
1.63
Spring steel CK 67
VZ GL
IMS 370068840 / U CLIP SP...
370068840
U CLIP SPECIAL 2,0 MM MET...
[2.00]
3.20
35.00
15.50
3.30
20.00
0.50
3.80
Spring steel CK 67
MKB SI
IMS 370064830 / U CLIP WI...
370064830
U CLIP WITH HOLD DOWN DEV...
[2.00:3.00]
3.20
30.00
12.50
6.50
26.50
0.60
4.07
Spring steel CK 67
MKB ANT
IMS 370061120 / U CLIP WI...
370061120
U CLIP WITH HOLD DOWN DEV...
[2.00:3.00]
3.20
30.00
12.50
7.00
26.50
0.60
4.01
Spring steel CK 67
MKB ANT
IMS 37006505A / U CLIP SP...
37006505A
U CLIP SPECIAL 3,0 - 4,0 ...
[3.00:4.00]
4.20
33.00
12.40
6.60
16.30
0.60
3.80
Spring steel CK 67
MAGNI
IMS 370065050 / U CLIP SP...
370065050
U CLIP SPECIAL 3,0 - 4,0 ...
[3.00:4.00]
4.20
33.00
12.40
6.70
16.30
0.60
3.98
Spring steel CK 67
VZ FL PASS
IMS 370061090 / U-CLIP SP...
370061090
U-CLIP SPEZIAL 4,5 - 5,5 ...
[4.50:5.50]
6.25
20.00
15.80
6.70
22.60
0.60
2.95
Spring steel CK 67
VZ FL PASS
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성