카탈로그: IMS UNIVERSAL Fastening elements
생성됨: 22.10.2012
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
IMS UNIVERSAL Fastening elements
C01.01 Form M - Speed nut
IMS UNIVERSAL Fastening elements
C - Fixing of bolts and screws, shafts and linkages
C01 Speed nut
C01.01 Blechmutter
Powered by
CAD모델 선택
{ims_verbindungstechnik/c/c01_blechmutter/c01_01_blechmutter/c01_01_form_m.prj},{NB=IMS 050003550SPEED NUT ST 3,9 MM ZINC-PLATED UNCOLOURED PASSIVATED(0.7)(6.9)},{CNSORDERNO=050003550},{ARTCODE=BLECHMUTTER ST 3,9 MM HALB VZ FL PASS},{D=3.90},{BD=0.70},{BDX=[0.70:1.50]},{A=14.50},{B=12.50},{C=6.90},{CX=[6.90:7.20]},{S=0.50},{CNSMASSEXACT=1.01},{CNSMATNO=FEDERSTAHL CK 67},{CNSMAT=CK 67},{CNSOBFL=VZ FL PASS},{VER=4},{CNSORDERNOOLD=05003550}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
LINA
BOM
CNSORDERNO
Art.-Nr.
ⁿ/ₐ
ARTCODE
Artikel code
ⁿ/ₐ
D
Diameter for screw
[mm]
BDX
Thickness
[mm]
A
[mm]
B
[mm]
CX
[mm]
S
[mm]
CNSMASSEXACT
Net weight
[g]
CNSMATNO
Material code
ⁿ/ₐ
CNSOBFL
Surface
ⁿ/ₐ
IMS 050006770 / SPEED NUT...
050006770
SPEED NUT ST. 3,5 MM HALF...
3.50
[0.70:1.50]
14.50
12.50
[6.90:7.20]
0.50
0.97
SPRING STEEL CK 67
PHO IMP
IMS 050007110 / SPEED NUT...
050007110
SPEED NUT ST 3,5 MM HALF ...
3.50
[2.80:3.10]
13.50
12.75
[5.80:6.30]
0.50
1.00
SPRING STEEL CK 67
PHO IMP
IMS 050003550 / SPEED NUT...
050003550
SPEED NUT ST 3,9 MM ZINC-...
3.90
[0.70:1.50]
14.50
12.50
[6.90:7.20]
0.50
1.01
SPRING STEEL CK 67
VZ FL PASS
IMS 050065700 / SPEED NUT...
050065700
SPEED NUT ST 3,9 ZINC-PLA...
3.90
[2.30:2.80]
13.00
11.00
[6.50]
0.50
0.71
SPRING STEEL CK 67
VZ FL PASS
IMS 050009070 / SPEED NUT...
050009070
SPEED NUT ST 4,2 MM ZINC-...
4.20
[0.50:1.00]
14.70
12.70
[6.90:7.40]
0.50
1.04
SPRING STEEL CK 67
VZ FL PASS
IMS 050005800 / SPEED NUT...
050005800
SPEED NUT ST 4,2 MM ZINC-...
4.20
[0.70:1.50]
14.50
12.50
[7.20]
0.50
1.00
SPRING STEEL CK 67
VZ FL PASS
IMS 050001420 / SPEED NUT...
050001420
SPEED NUT ST 4,8 MM ZINC-...
4.80
[0.70:1.50]
14.60
12.50
[7.20]
0.60
1.12
SPRING STEEL CK 67
VZ MATT
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성