카탈로그: IMS UNIVERSAL Fastening elements
생성됨: 22.10.2012
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
IMS UNIVERSAL Fastening elements
E02.02 - Metal hole plug
IMS UNIVERSAL Fastening elements
E - Locking and protecting of holes and through holes
E02 Metal hole plug
Powered by
CAD모델 선택
{ims_verbindungstechnik/e/e02_metall_abdeckstopfen/e02_02.prj},{NB=IMS 010005040ABDECKSTOPFEN 9,5 - 9,7 MM NI(9.5,3)},{CNSORDERNO=010005040},{ARTCODE=ABDECKSTOPFEN 9,5 - 9,7 MM NI},{BL=9.50},{BLX=[9.5:9.7]},{BD=3.00},{BDX=[3:4]},{A=13.5},{B=2.00},{C=7.50},{CNSMASSEXACT=1.01},{CNSMATNO=FEDERSTAHL CK 67},{CNSOBFL=NI},{VER=2},{VERS=1},{CNSORDERNOOLD=01005040}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
LINA
BOM
CNSORDERNO
Art.-Nr.
ⁿ/ₐ
ARTCODE
Artikel code
ⁿ/ₐ
BLX
Hole size
[mm]
BDX
Thickness
[mm]
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
CNSMASSEXACT
Net weight
[g]
CNSMATNO
Material number
ⁿ/ₐ
CNSOBFL
Surface
ⁿ/ₐ
IMS 010005040 / ABDECKSTO...
010005040
HOLE PLUG Ø 9,5 - 9,7 MM ...
[9.5:9.7]
[3:4]
13.5
2.00
7.50
1.01
STEEL SPRING CK 67
NI
IMS 01000504A / ABDECKSTO...
01000504A
HOLE PLUG Ø 9,5 - 9,7 MM ...
[9.5:9.7]
[3:4]
13.5
2.00
7.50
0.87
STEEL SPRING CK 67
TAUCHPARAF
IMS 010064710 / ABDECKSTO...
010064710
HOLE PLUG Ø 14,6 - 15,0 M...
[14.6:15]
[1.5:1.6]
21
3.30
4.30
1.34
1.4310
BL
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성