피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
English
RS - Construction Tubes, round, Aluminum, anodized, natural color, for Tube Clamp Connectors
Inocon
1 Connecting
1D Connecting accessories
RS
RS V
Powered by
CAD모델 선택
{inocon/1_verbinden/1d_zuberhoer_verbinden/rs/rs_v/rs_al.prj},{NB=Konstruktionsrohr RS-V20-2-AL-200},{PARTNUMBER=RS-V20-2-AL-200},{S1=V20},{S1X=20},{VER=1},{L=200},{S2=16},{W2=2},{MAT=Aluminium},{OB=eloxiert, naturfarben},{WEIGHT=0.0650},{CTN=76090000},{ROHS=YES},{INFOIN=Produktdetails},{MAT2=ganter_grau}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
PARTNUMBER
INOCON PARTNUMBER
ⁿ/ₐ
S1
Square
[mm]
L
Length ±0.5
[mm]
S2
[mm]
W2
[mm]
MAT
Material
ⁿ/ₐ
OB
Finish
ⁿ/ₐ
WEIGHT
Weight
[kg]
CTN
Customs Tariff Number
ⁿ/ₐ
ROHS
ⁿ/ₐ
Construction Tube RS-V20-...
RS-V20-2-AL-200
V20
200
16
2
Aluminium
anodized, natural color
0.0650
76090000
YES
Construction Tube RS-V20-...
RS-V20-2-AL-500
V20
500
16
2
Aluminium
anodized, natural color
0.1640
76090000
YES
Construction Tube RS-V20-...
RS-V20-2-AL-1000
V20
1000
16
2
Aluminium
anodized, natural color
0.3260
76090000
YES
Construction Tube RS-V20-...
RS-V20-2-AL-2000
V20
2000
16
2
Aluminium
anodized, natural color
0.6520
76090000
YES
Construction Tube RS-V25-...
RS-V25-2-AL-200
V25
200
21
2
Aluminium
anodized, natural color
0.1010
76090000
YES
Construction Tube RS-V25-...
RS-V25-2-AL-500
V25
500
21
2
Aluminium
anodized, natural color
0.2540
76090000
YES
Construction Tube RS-V25-...
RS-V25-2-AL-1000
V25
1000
21
2
Aluminium
anodized, natural color
0.5070
76090000
YES
Construction Tube RS-V25-...
RS-V25-2-AL-2000
V25
2000
21
2
Aluminium
anodized, natural color
1.0140
76090000
YES
Construction Tube RS-V30-...
RS-V30-2-AL-200
V30
200
26
2
Aluminium
anodized, natural color
0.1240
76090000
YES
Construction Tube RS-V30-...
RS-V30-2-AL-500
V30
500
26
2
Aluminium
anodized, natural color
0.3100
76090000
YES
Construction Tube RS-V30-...
RS-V30-2-AL-1000
V30
1000
26
2
Aluminium
anodized, natural color
0.6200
76090000
YES
Construction Tube RS-V30-...
RS-V30-2-AL-2000
V30
2000
26
2
Aluminium
anodized, natural color
1.2400
76090000
YES
Construction Tube RS-V35-...
RS-V35-2-AL-200
V35
200
31
2
Aluminium
anodized, natural color
0.1240
76090000
YES
Construction Tube RS-V35-...
RS-V35-2-AL-500
V35
500
31
2
Aluminium
anodized, natural color
0.3100
76090000
YES
Construction Tube RS-V35-...
RS-V35-2-AL-1000
V35
1000
31
2
Aluminium
anodized, natural color
0.6200
76090000
YES
Construction Tube RS-V35-...
RS-V35-2-AL-2000
V35
2000
31
2
Aluminium
anodized, natural color
1.2400
76090000
YES
Construction Tube RS-V40-...
RS-V40-3-AL-200
V40
200
34
3
Aluminium
anodized, natural color
0.0000
76090000
YES
Construction Tube RS-V40-...
RS-V40-3-AL-500
V40
500
34
3
Aluminium
anodized, natural color
0.6100
76090000
YES
Construction Tube RS-V40-...
RS-V40-3-AL-1000
V40
1000
34
3
Aluminium
anodized, natural color
0.0000
76090000
YES
Construction Tube RS-V40-...
RS-V40-3-AL-2000
V40
2000
34
3
Aluminium
anodized, natural color
0.0000
76090000
YES
Construction Tube RS-V45-...
RS-V45-3-AL-200
V45
200
39
3
Aluminium
anodized, natural color
0.0000
76090000
YES
Construction Tube RS-V45-...
RS-V45-3-AL-500
V45
500
39
3
Aluminium
anodized, natural color
0.0000
76090000
YES
Construction Tube RS-V45-...
RS-V45-3-AL-1000
V45
1000
39
3
Aluminium
anodized, natural color
0.0000
76090000
YES
Construction Tube RS-V45-...
RS-V45-3-AL-2000
V45
2000
39
3
Aluminium
anodized, natural color
0.0000
76090000
YES
Construction Tube RS-V50-...
RS-V50-3-AL-200
V50
200
44
3
Aluminium
anodized, natural color
0.0000
76090000
YES
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성