카탈로그: Intercom
생성됨: 27.01.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Intercom
N095 - Self lubricating bushings type ISO 9448 N095
Intercom
Standard Guide Elements
Guide bushes
collare_strisciamento
Powered by
CAD모델 선택
{intercom/elementi_normalizzati/bussole_guida/collare_strisciamento/n095.prj},{NB=N095320000},{TYPE=N095},{D1=32},{D2=48},{D3=53},{D4=56},{D6=67},{D7=82.7},{B=26.0},{B1=38.5},{L=42},{L1=30},{L2=4.5},{L3=7},{L4=23.0},{R=1.5},{STAFFETTA=M8},{SW=10.000},{X=5.000},{NDM=8.000},{KDM=6.647},{A1=8.870},{A2=2.300},{A3=2.300},{NDM1=6.466},{H=21.000},{DH=12.800},{HH=5.000},{H1=4.500}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
[mm]
D3
[mm]
D4
[mm]
D6
[mm]
D7
[mm]
B
[mm]
B1
[mm]
L
[mm]
L1
[mm]
L4
[mm]
STAFFETTA
Clamps and screws
ⁿ/ₐ
N095190000
N095190000
N095
19
32
39
40
52
69.7
22.3
32.0
35
23
15.0
M6
N095200000
N095200000
N095
20
32
39
40
52
69.7
22.3
32.0
35
23
15.0
M6
N095240000
N095240000
N095
24
40
46
48
60
75.8
24.3
35.4
35
23
19.0
M6
N095250000
N095250000
N095
25
40
46
48
60
75.8
24.3
35.4
35
23
19.0
M6
N095300000
N095300000
N095
30
48
53
56
67
82.7
26.0
38.5
42
30
23.0
M8
N095320000
N095320000
N095
32
48
53
56
67
82.7
26.0
38.5
42
30
23.0
M8
N095380000
N095380000
N095
38
58
63
66
77
92.7
28.5
42.8
52
37
28.0
M8
N095400000
N095400000
N095
40
58
63
66
77
92.7
28.5
42.8
52
37
28.0
M8
N095480000
N095480000
N095
48
70
77
80
91
106.6
32.0
48.8
65
47
34.0
M8
N095500000
N095500000
N095
50
70
77
80
91
106.6
32.0
48.8
65
47
34.0
M8
N095630000
N095630000
N095
63
85
92
95
106
121.5
35.8
55.3
80
60
41.5
M8
N095800000
N095800000
N095
80
105
115
118
129
144.4
41.5
65.3
80
60
52.0
M8
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성